輸送関連製品カタログ
トラック、バス、建設、農業、船舶、マテリアルハンドリング、RV、船舶用の電子コンポーネントを検索できます。

フロントガラス用ワイパースイッチは、オペレータがスイッチを作動させたときに、車両のワイパーシステムを制御します。ワイパースイッチは、ステアリングコラムに配置されたレバー作動式のスイッチの場合もありますが、商用車アプリケーションでは、多くの場合、複数のポジション(オフ / 低速 / 高速またはオフ / 断続的遅延 / 低速遅延 / 低速 / 高速)を備えたロータリースイッチか、またはロータリー / プッシュボタンを組み合わせたスイッチです。
フロントガラス用ワイパースイッチは、車内でのワイパー制御用に設計されています。リテルヒューズの商用車向けワイパースイッチは、スピンドルの回転に伴って電気接点を開閉して、電気的接続を確立したり、遮断したりするロータリースイッチです。多くのモデルは、プッシュ洗浄機能も備えています。デジタルを内蔵した断続的なワイプ洗浄スイッチ