SZ1SMC10AT3G |
Zen TVS 1500W 10V UNI DO-214AB TR13 |
No
02/21/2019
|
No
02/21/2019
|
|
|
Yes
02/21/2019 |
|
|
SZ1SMC12AT3G |
Zen TVS 1500W 12V UNI DO-214AB TR13 |
No
02/21/2019
|
No
02/21/2019
|
|
|
Yes
02/21/2019 |
|
|
SZ1SMC13AT3G |
Zen TVS 1500W 13V UNI DO-214AB TR13 |
No
10/29/2017
|
No
10/29/2017
|
|
|
Yes
10/29/2017 |
|
|
SZ1SMC14AT3G |
Zen TVS 1500W 14V UNI DO-214AB TR13 |
No
02/21/2019
|
No
02/21/2019
|
|
|
Yes
02/21/2019 |
|
|
SZ1SMC15AT3G |
Zen TVS 1500W 15V UNI DO-214AB TR13 |
No
02/21/2019
|
No
02/21/2019
|
|
|
Yes
02/21/2019 |
|
|
SZ1SMC16AT3G |
Zen TVS 1500W 16V UNI DO-214AB TR13 |
No
10/29/2017
|
No
10/29/2017
|
CoC_RoHS9_SZ1SMC16AT3G
|
|
Yes
10/29/2017 |
|
|
SZ1SMC17AT3G |
Zen TVS 1500W 17V UNI DO-214AB TR13 |
No
10/29/2017
|
No
10/29/2017
|
|
|
Yes
10/29/2017 |
|
|
SZ1SMC18AT3G |
Zen TVS 1500W 18V UNI DO-214AB TR13 |
No
02/21/2019
|
No
02/21/2019
|
|
|
Yes
02/21/2019 |
|
|
SZ1SMC20AT3G |
Zen TVS 1500W 20V UNI DO-214AB TR13 |
No
10/29/2017
|
No
10/29/2017
|
|
|
Yes
10/29/2017 |
|
|
SZ1SMC22AT3G |
Zen TVS 1500W 22V UNI DO-214AB TR13 |
No
10/29/2017
|
No
10/29/2017
|
|
|
Yes
10/29/2017 |
|
|
SZ1SMC24AT3G |
Zen TVS 1500W 24V UNI DO-214AB TR13 |
No
10/29/2017
|
No
10/29/2017
|
CoC_RoHS9_SZ1SMC24AT3G
|
REACH209_Declaration_Contain-_SZ1SMC24AT3G
|
Yes
10/29/2017 |
Contains |
|
SZ1SMC26AT3G |
Zen TVS 1500W 26V UNI DO-214AB TR13 |
No
10/29/2017
|
No
10/29/2017
|
CoC_RoHS9_SZ1SMC26AT3G
|
REACH205_Declaration_with_Pb_SZ1SMC26AT3G
|
Yes
10/29/2017 |
Contains |
|
SZ1SMC28AT3G |
Zen TVS 1500W 28V UNI DO-214AB TR13 |
No
10/29/2017
|
No
10/29/2017
|
|
|
Yes
10/29/2017 |
|
|
SZ1SMC30AT3G |
Zen TVS 1500W 30V UNI DO-214AB TR13 |
No
10/29/2017
|
No
10/29/2017
|
CoC_RoHS9_SZ1SMC30AT3G
|
|
Yes
10/29/2017 |
|
|
SZ1SMC33AT3G |
Zen TVS 1500W 33V UNI DO-214AB TR13 |
No
10/29/2017
|
No
10/29/2017
|
|
|
Yes
10/29/2017 |
|
|
SZ1SMC36AT3G |
Zen TVS 1500W 36V UNI DO-214AB TR13 |
No
10/29/2017
|
No
10/29/2017
|
|
|
Yes
10/29/2017 |
|
|
SZ1SMC40AT3G |
Zen TVS 1500W 40V UNI DO-214AB TR13 |
No
10/29/2017
|
No
10/29/2017
|
|
|
Yes
10/29/2017 |
|
|
SZ1SMC43AT3G |
Zen TVS 1500W 43V UNI DO-214AB TR13 |
No
02/21/2019
|
No
02/21/2019
|
|
|
Yes
02/21/2019 |
|
|
SZ1SMC48AT3G |
Zen TVS 1500W 48V UNI DO-214AB TR13 |
No
10/29/2017
|
No
10/29/2017
|
|
|
Yes
10/29/2017 |
|
|
SZ1SMC5.0AT3G |
Zen TVS 1500W 5V UNI DO-214AB TR13 |
No
02/21/2019
|
No
02/21/2019
|
|
|
Yes
02/21/2019 |
|
|
SZ1SMC51AT3G |
Zen TVS 1500W 51V UNI DO-214AB TR13 |
No
10/29/2017
|
No
10/29/2017
|
|
|
Yes
10/29/2017 |
|
|
SZ1SMC54AT3G |
Zen TVS 1500W 54V UNI DO-214AB TR13 |
No
02/21/2019
|
No
02/21/2019
|
|
|
Yes
02/21/2019 |
|
|
SZ1SMC58AT3G |
Zen TVS 1500W 58V UNI DO-214AB TR13 |
No
02/21/2019
|
No
02/21/2019
|
|
|
Yes
02/21/2019 |
|
|
SZ1SMC6.0AT3G |
Zen TVS 1500W 6V UNI DO-214AB TR13 |
No
02/21/2019
|
No
02/21/2019
|
|
|
Yes
02/21/2019 |
|
|
SZ1SMC60AT3G |
Zen TVS 1500W 60V UNI DO-214AB TR13 |
No
02/21/2019
|
No
02/21/2019
|
|
|
Yes
02/21/2019 |
|
|
SZ1SMC64AT3G |
Zen TVS 1500W 64V UNI DO-214AB TR13 |
No
02/21/2019
|
No
02/21/2019
|
|
|
Yes
02/21/2019 |
|
|
SZ1SMC6.5AT3G |
Zen TVS 1500W 6.5V UNI DO-214AB TR13 |
No
02/21/2019
|
No
02/21/2019
|
|
|
Yes
02/21/2019 |
|
|
SZ1SMC70AT3G |
Zen TVS 1500W 70V UNI DO-214AB TR13 |
No
02/21/2019
|
No
02/21/2019
|
|
|
Yes
02/21/2019 |
|
|
SZ1SMC7.5AT3G |
Zen TVS 1500W 7.5V UNI DO-214AB TR13 |
No
02/21/2019
|
No
02/21/2019
|
|
|
Yes
02/21/2019 |
|
|
SZ1SMC75AT3G |
Zen TVS 1500W 75V UNI DO-214AB TR13 |
No
02/21/2019
|
No
02/21/2019
|
|
|
Yes
02/21/2019 |
|
|
SZ1SMC78AT3G |
Zen TVS 1500W 78V UNI DO-214AB TR13 |
No
02/21/2019
|
No
02/21/2019
|
|
|
Yes
02/21/2019 |
|
|
SZ1SMC8.0AT3G |
Zen TVS 1500W 8V UNI DO-214AB TR13 |
No
02/21/2019
|
No
02/21/2019
|
|
|
Yes
02/21/2019 |
|
|
SZ1SMC9.0AT3G |
Zen TVS 1500W 9V UNI DO-214AB TR13 |
No
02/21/2019
|
No
02/21/2019
|
|
|
Yes
02/21/2019 |
|
|
SZ1SMC90AT3G |
Zen TVS 1500W 90V UNI DO-214AB TR13 |
No
02/21/2019
|
No
02/21/2019
|
|
|
Yes
02/21/2019 |
|
|