********************************************************* ** Littelfuse SP1003-01DTG, TVS Diode Arrays ** ** ** ** Jifeng Z. ** ** Wuxi Technical Center ** ** Littelfuse, Inc ** ** ** ** Model Generated: 06/26/2013 ** ** MODEL FORMAT: SPICE3 ** ********************************************************* .SUBCKT SP1003-01DTG 1 2 * TERMINALS: K A Din 2 1 Dtvs .MODEL Dtvs D (IS=1.0e-18 RS=0.75 VJ=0.6 TT=2e-9 M=0.5 N=1.1 EG=1.11 IBV=1m BV=7.1 CJO=30p) .ENDS