******************************************************** ** Littelfuse SP3012-04UTG, TVS Diode Arrays** ** ** ** Jifeng Z. ** ** Wuxi Technical Center ** ** Littelfuse, Inc ** ** ** ** Model Generated: 07/04/2012 ** ** MODEL FORMAT: SPICE3 ** ******************************************************** .SUBCKT SP3012-04UTG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 * TERMINALS: In1 In2 Gnd In3 In4 NC NC Gnd NC NC Rlo 3 8 0 Dhin1 1 11 Dste Dhin2 2 11 Dste Dhin3 4 11 Dste Dhin4 5 11 Dste Dsh 8 11 Dtvs Dlin1 8 1 Dste Dlin2 8 2 Dste Dlin3 8 4 Dste Dlin4 8 5 Dste .MODEL Dste D (IS=1.5e-17 RS=0.2 VJ=0.7 TT=2e-9 M=0.01 N=1.1 EG=1.11 IBV=10u BV=30 CJO=250f) .MODEL Dtvs D (IS=8.5e-18 RS=0.15 VJ=0.6 TT=2e-9 M=0.2 N=1.1 EG=1.11 IBV=100u BV=6.4 CJO=20p) .ENDS