background-waves

CPC1561B

製品ステータス| アクティブ

CPC1561B

1-フォーム-A OPTOMOS 60V CUR LMT THRM SHTDWN | シリーズ: 故障保護 1-フォーム-A
info

特殊なOptoMOS®単極、ノーマルオープンソリッドステートリレー(1-フォーム-A)はアクティブ電流制限とサーマルシャットダウン機能を統合した製品です。電気機械式リレーに取って代わることができ、加えて有線インターフェイスアプリケーションの堅牢性を高めることができます。このリレーに組み込まれた能動型電流制限回路は熱管理機能も備えており、過酷な環境下での耐久性を向上させるよう優れたパワークロス耐性を有しています。これらの機能により、電流制限回路を内蔵していないリレーを使用したシステムと比較して、これらのデバイスを使用したエンドシステムの堅牢性が大幅に向上します。これらのデバイスは、単方向DCアプリケーションと双方向ACアプリケーションのいずれでも使用することができます。

CPC1540、CPC1563 および CPC1593 には、電圧トリガーシャットダウン (VTS)という安全機能が追加されており、限流作用が有効な状態で負荷に VTS 閾値を超える電圧過渡が発生すると、デバイスが迅速にシャットダウンされるようになっています。これらのデバイスは、そのような過渡現象が予想されるノイズの多い環境での使用に適しています。CPC1560は、8ピンDIPおよび表面実装パッケージで利用できます。 CPC 1510、CPC1540、CPC1563、およびCPC 1593は、6ピンDIPおよび表面実装パッケージで利用できます。CPC1561Bは、16ピンSOICパッケージで提供されます。

特性価格
ブロック電圧(VP
60
最大負荷電流 AC/DC(mA)
1000
最大電流制限値 AC/DC(mA)
3000
オン抵抗 AC/DC(Ω)
0.245
入力制御電流(mA)
2.5
スイッチング速度 ton / toff(ms)
2.5 / 0.5
コメント
最大60°Cで1A AC/DC 負荷電流
IC パッケージタイプ
SOIC-16
  • 統合されたアクティブ電流制限保護
  • 熱管理
  • 電圧トリガーシャットダウン(VTS)
  • 低入力制御電流
  • 低駆動電力要件
  • 3.75kVrms絶縁、入出力間

CPC1561B アプリケーション

ハイライトセクション

  • 電話フックスイッチ
  • VoIP ゲートウェイ
  • I/O サブシステム
  • 電子機器関連のスイッチング
  • 医療機器(患者隔離)
  • セキュリティ
  • 工業用制御装置

CPC1561B 関連資料

2 件中 1 から 2 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
CPC1561B1-フォーム-A OPTOMOS 60V CUR LMT THRM SHTDWN
CPC1561BTR1-フォーム-A OPTOMOS 60V CUR LMT THRM SHTDWN

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。