Die Elektronik-Lösungen von Littelfuse für Haushalts- und Gesundheitsgeräte reichen von taktilen Schaltern bis hin zu Mikrocontrollern. Ein Blockdiagramm veranschaulicht, wie unsere Komponenten in die Schaltkreise von Haartrocknern, Rasierern, Massagegeräten und Fuß-Spas passen. Zusätzlich zu den bereits genannten Teilen bieten wir AC-Sicherungen, rückstellbare Sicherungen, NTC-Thermistoren und TVS-Dioden an.
Blockdiagramm
Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:
Entspricht den UL/IEC-Normen; niedriger Innenwiderstand; schocksicher; vibrationsbeständig
Vorzüge:
Verkürzt die Zeit für die Kundenqualifizierung durch Einhaltung gesetzlicher Sicherheitsnormen wie UL/IEC
Niedriger Innenwiderstand; höhere Stromfestigkeit in kleinstem SMD-Gehäuse
Vorzüge:
Rückstellbare Geräte schützen bei Bedarf und können den Betrieb wieder aufnehmen, wenn alles in Ordnung ist, was Platz auf der Platine spart. Ermöglicht eine insgesamt bessere Benutzererfahrung
Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:
Mikrominiatur mit kurzem Verfahrweg, taktil für die PCB-Montage mit mindestens 100 K-Betätigungen
Vorzüge:
Spart Platz; Zuverlässige und wiederholbare haptische Leistung verbessert das Endbenutzererlebnis
Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:
Robust gegen EFT (4 kV) und ESD; Betrieb mit 5 V mit geringem Stromverbrauch; LCD-EIN- UND IDLE-Modus: 2,5 A; Präziser interner Oszillator: 1 % bei 1,8 V~5,5 V und 25 C; STOP-Modus: 1 A
Vorzüge:
Vereinfacht das Design; geringer Stromverbrauch; kleiner im Vergleich zur 32-Bit-MCU (20-SSOP/SOP); erhältlich als Pellet/Matrize für Chip auf Platine
Niedriger Innenwiderstand; höhere Stromfestigkeit in kleinstem SMD-Gehäuse
Vorzüge:
Platzsparend auf der Platine; fördert einen robusten Betrieb
Smart Protection for Smarter Flossers
Erfolgsgeschichte
Smart Protection for Smarter Flossers
Smart Protection for Smarter Flossers
A health care OEM designing a compact, USB-C rechargeable water flosser needed to manage overcurrent, overheating, and moisture risks-without compromising space or safety. Littelfuse delivered with a resettable PolySwitch® PPTC for motor protection and a setP™ temperature indicator to prevent USB-C connector overheating. These ultra-compact components enabled fast certification, thermal fault detection, and safer charging in high-moisture environments. Click to explore Littelfuse protection solutions for personal care electronics.
Konsultieren Sie die Tabellen in diesem Leitfaden, um die für Ihre Anwendungen am besten geeigneten Sensorlösungen zu finden. Littelfuse stellt magnetische und Temperatur-