background-waves

Baureihe: 1210L

PolySwitch® Bleifreie, oberflächenmontierbare, rückstellbare PPTC
Produktstatus| Aktivi
info

Die neuen PTCs der 1210L-Baureihe bieten Überstromschutz für die Oberflächenmontage bei Anwendungen mit wenig Platz, bei denen rückstellbarer Schutz gefordert ist.

  • RoHS-konform, bleifrei und halogenfrei
  • Schnelle Reaktion auf Fehlerströme
  • Kompakte Bauweise spart Platz in der Baugruppe
  • Niederohmig
  • Niedrigprofil
  • Kompatibel mit Hochtemperaturlot

1210L Teile

FiltersFilter

1210L Anwendungen

black hair blow dryer
Persönliche & gesundheitliche Versorgung

Die Elektronik-Lösungen von Littelfuse für Haushalts- und Gesundheitsgeräte reichen von taktilen Schaltern bis hin zu Mikrocontrollern. Ein Blockdiagramm

Abschnitt „Highlights“

  • USB-Peripheriegeräte
  • CD-Treiber
  • CD-ROM
  • PC-Mainboards – Plug-and-Play-Schutz
  • Mobiltelefone – Akku- und Anschlussschutz
  • PDA/Digitalkameras
  • Anschlussschutz für Spielkonsolen

Baureihe: 1210L Ressourcen