Rauch- und Wärmemelder

Kabelgebundene Rauchmelder und Wärmemelder erfordern zuverlässige Wechselstromversorgungen, hocheffiziente Gleichstromwandler und präzise Temperatursensoren. Littelfuse bietet alle diese elektronischen Komponenten sowie eine Reihe von Sicherungen für den Überstromschutz, Metalloxid-Varistoren und TVS-Dioden für den Überspannungsschutz.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:875, 263, 392
Eigenschaften:Konformität mit Dritten (UL/IEC); niedriger Innenwiderstand; schocksicher; Vibrationsbeständig
Vorzüge:Verkürzt die Zeit für die Kundenqualifizierung durch Einhaltung gesetzlicher Sicherheitsnormen wie UL/IEC

Technologie:
Produktserie:SMCJ
Eigenschaften:1500 W Spitzenimpulsfähigkeit; niedriger, dynamischer Widerstand; 0402 Fußabdruck
Vorzüge:Verbessert die Systemzuverlässigkeit, indem die Spannung während Transienten auf einem sicheren Niveau begrenzt wird

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Miniatur-Einzel-Inline-Verpackung; Externe magnetische Abschirmung optional
Vorzüge:Geringer Stromverbrauch; hohe Isolierung; Immun gegen Umwelteinflüsse

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Hohe Zuverlässigkeit; kleiner Formfaktor; Schnelle thermische Reaktion
Vorzüge:Bietet eine genaue Temperatur (Komponente/Umgebung) für einen sicheren Gerätebetrieb

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Extrem niedriger Stromverbrauch; Lebensdauer bis zu 1 Mio. Zyklen; Die meisten Geräte sind nach IEC 60068-2-42:2003 qualifiziert
Vorzüge:Erhältlich in einer Vielzahl von Betriebskräften; robuste Abdichtung und beständig gegen Korrosion; Sehr lange Lebensdauer

Ressourcen für Rauch- und Wärmemelder