background-waves

Baureihe: 263

PICO® II, axial bedrahtete, superflinke 250-V-Kleinstsicherung
Produktstatus| Aktivi
info

Die Sicherung der PICO® II 263-Baureihe ist eine speziell entwickelte, axial bedrahtete Sicherung, die in einem kleinen Gehäuse eine Nennspannung von 250 V erreicht.

  • Superflink
  • Kleine Größe
  • Breites Nennstrom-Spektrum: 62 mA bis 15 A
  • RoHS-konform
  • Halogenfrei erhältlich
  • Großzügiger Betriebstemperaturbereich
  • Niedrige Temperaturneubewertung
  • 250 V Nennspannung

263 Teile

FiltersFilter

263 Anwendungen

Smoke detector with smoke
Rauch- und Wärmemelder

Kabelgebundene Rauchmelder und Wärmemelder erfordern zuverlässige Wechselstromversorgungen, hocheffiziente Gleichstromwandler und präzise Temperatursensoren.

Baureihe: 263 Ressourcen