SPD Typ 1 und 2

Rote und schwarze Kabel mit gelben Bändern stecken in ein weißes Überspannungsschutzgerät mit schwarzen Schaltern und roten Details

Vorreiter beim Überspannungsschutz

Erhöhen Sie die Sicherheit und Steuerung der elektrischen Systeme von Gebäuden durch den Einsatz von Rauch- und Wärmemeldern, intelligenten Steckdosen und LED-Beleuchtungslösungen von Littelfuse. Wir stellen Sensoren, Relais für Alarme, Dimmer sowie SPDs vom Typ 1 und Typ 2 her, um Systeme vor Blitzeinschlägen zu schützen. Wir produzieren auch Teile für AFCI-, GFCI- und RCD-Auslässe, um Lichtbögen und Stöße zu vermeiden.

Funktionsweise eines Überspannungsschutzgeräts (SPD)

SPDs begrenzen die Amplitude der Überspannungsspannung auf einen definierten Pegel, damit die Durchschlagsfestigkeit der Geräte nicht überschritten wird. Bei Spannungsstößen entlädt der SPD die damit verbundenen Stoßströme. Ein Beispiel für einen Stromkreis mit Gleichtaktschutz ist in Abbildung dargestellt.
 
Wenn ein Spannungsstoß auftritt, wird der SPD-Schalter geschlossen, wie in der Abbildung dargestellt. Zu den Spannungsquellen können Blitzeinschlag, induzierte Überspannungen, industrielle und Schaltüberspannungen sowie elektromagnetische Kernimpulse gehören.
Diese Schließung hält nur für die Dauer der Überspannungsspannung an, die in der Regel einige Mikrosekunden beträgt.
Die Geräte sind gesichert und funktionieren weiter.
 
SPD
IEC- und UL-Klasse und -Typ
Elektrische und elektronische Geräte und Transienten

  • IEC 61643-11 Klasse (EN-Typ)
    • Klasse (EN-Typ), definiert durch die Form des Stoßstromimpulses, der zum Testen der spannungsbegrenzenden SPD-Funktion verwendet wird
      • Klasse I verwendet eine Impulsform von 10/350 μs
      • Klasse II verwendet eine Impulsform von 8/20 μs
        • SPD kann in Klasse I und II klassifiziert werden
      • Klasse III haben ein geringes Entladevermögen und müssen als Ergänzung zu Typ II SPD installiert werden
    • EN steht für European Norm und der Begriff "Type" wird von den meisten europäischen OEMs anstelle von Class verwendet

  • UL 1449-Typen
    • Typen 1, 2 und 3, die nach Standort definiert sind
    • Typ 1 werden zwischen Haustrafo und Gebäudeleitungsseite geschaltet
    • Typ 2 werden auf der Lastseite des Servicetrennschalters angeschlossen oder in die Schalttafel integriert
    • Typ 3 sind Point-of-Use- und Plug-in-
    • Typ 4 sind Baugruppen mit einer oder mehreren Komponenten des Typs 5 einschließlich Trennschaltern Beispiele: LST oder TMOV
    • Typ 5 sind Überspannungsableiter für einzelne Komponenten, wie z. B. MOVs, die sich auf Leiterplatten befinden können

  • IEC Klasse III und UL Typ 3 nicht in diesem Material enthalten

SPD-Standorte für Industrie- oder Gewerbegebäude
SPD-StandortBeispiele für geschützte Geräte

Hauptverteilungsschutz

  • UPS
  • Motorkontrollzentren (MCCs)
  • Notstromversorgung
  • Schaltanlage
  • Umschalter

Schutz von Unterverteilungen

  • Lokale Notstromversorgung
  • Schaltanlage
  • Generatoren
  • HLK
  • Feueralarmsysteme
  • Sicherheitssysteme
  • Gebäudeleittechnik
  • Stromverteilung
  • Einheit (PDU)

Schutz auf Geräteebene

  • Motorantriebe
  • Soft-Starts
  • Medizinische Geräte
  • Lebenserhaltende Geräte
  • Testgeräte
  • Drucker
  • Kommunikationssysteme
  • Rolltreppen/Aufzug
  • Parkplatzbeleuchtung
  • Computerserver

Gestapelte Reihen weißer Überspannungsschutzgeräte

Einphasige SPDs

Einphasige Überspannungsschutzgeräte (SPD) bieten den NEC-geforderten Schutz gegen transiente Überspannungen durch Blitzeinschlag, Stromschalten, Anfahren, Herunterfahren und Überspannungen. Littelfuse stellt drei Modelle von einphasigen SPDs vom Typ 1 und Typ 2 her, die Metalloxid-Varistoren (MOVs), Gasentladungsröhren (GDTs) oder MOVs, TVS-Dioden und Sicherungen verwenden, um Überspannungen zu bewältigen.

Ein blaues Kabel wird in die Ecke eines roten Überspannungsschutzgeräts gesteckt

Dreiphasige SPDs

Dreiphasige Überspannungsschutzgeräte (SPD) bieten den NEC-vorgeschriebenen Schutz gegen transiente Überspannungen durch Blitzeinschläge, Stromschalten, Anfahren, Herunterfahren und Überspannungen. Littelfuse stellt drei Modelle von einphasigen SPDs vom Typ 1 und Typ 2 her, die Metalloxid-Varistoren (MOVs), Gasentladungsröhren (GDTs) oder MOVs, TVS-Dioden und Sicherungen verwenden, um Überspannungen zu bewältigen.

SPD Typ 1 & 2 Ressourcen