Schutz von mehrzelligen Batterien

Wiederaufladbare Batterien mit mehreren Zellen bieten eine bessere Leistung, wenn jede Zelle vor Spannungsstößen und Überstromereignissen geschützt ist. Dieses Blockdiagramm zeigt, welche Komponenten von Littelfuse Lösungen bieten. Neben TVS-Diodenarrays und rückstellbaren PPTC-Geräten bieten wir NTC-Thermistoren und reflow-fähige Thermoschutzschalter/Batterie-Minischalter an, um thermische Schäden zu vermeiden.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Maximale elektrische Belastbarkeit: 13 VDC; Kurzschlussstrom: 82~200 mA; Kleine Stellfläche: Größe 0201
Vorzüge:Stellt nach Behebung der Störung auf den Normalbetrieb zurück; Kleinere Stellfläche, platzsparend

Technologie:
Produktserie:SP1006
Eigenschaften:DFN-2 (0201) Grundfläche 30 kV ESD-Spannungsfestigkeit
Vorzüge:Kleines, platzsparendes Design; Geringe Kapazität zur Vermeidung von Signalunterbrechungen

Technologie:
Produktserie:RA
Eigenschaften:Oberflächenmontage möglich; Kleiner Formfaktor
Vorzüge:Sorgt für einen sicheren Betrieb der Batterie; Kleinere Stellfläche, platzsparend

Technologie:
Produktserie:MHP-TAC
Eigenschaften:Ich halte bis zu 15 A, Milliohm-Widerstand, 72 bis 90 C Grenztemperatur
Vorzüge:Längere Batterielebensdauer; Empfindlicher Wärmeschutz