Schutz von mehrzelligen Batterien
Wiederaufladbare Batterien mit mehreren Zellen bieten eine bessere Leistung, wenn jede Zelle vor Spannungsstößen und Überstromereignissen geschützt ist. Dieses Blockdiagramm zeigt, welche Komponenten von Littelfuse Lösungen bieten. Neben TVS-Diodenarrays und rückstellbaren PPTC-Geräten bieten wir NTC-Thermistoren und reflow-fähige Thermoschutzschalter/Batterie-Minischalter an, um thermische Schäden zu vermeiden.
Blockdiagramm
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Maximale elektrische Belastbarkeit: 13 VDC; Kurzschlussstrom: 82~200 mA; Kleine Stellfläche: Größe 0201 |
| Vorzüge: | Stellt nach Behebung der Störung auf den Normalbetrieb zurück; Kleinere Stellfläche, platzsparend |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | SP1006 |
| Eigenschaften: | DFN-2 (0201) Grundfläche 30 kV ESD-Spannungsfestigkeit |
| Vorzüge: | Kleines, platzsparendes Design; Geringe Kapazität zur Vermeidung von Signalunterbrechungen |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | RA |
| Eigenschaften: | Oberflächenmontage möglich; Kleiner Formfaktor |
| Vorzüge: | Sorgt für einen sicheren Betrieb der Batterie; Kleinere Stellfläche, platzsparend |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | MHP-TAC |
| Eigenschaften: | Ich halte bis zu 15 A, Milliohm-Widerstand, 72 bis 90 C Grenztemperatur |
| Vorzüge: | Längere Batterielebensdauer; Empfindlicher Wärmeschutz |