Infrastruktur für Elektrofahrzeuge

Der Einsatz einer zuverlässigen und leistungsstarken Infrastruktur für Elektrofahrzeuge wird sicherstellen, dass die Elektromobilität ihr Versprechen einhält. Littelfuse leistet seinen Beitrag, indem es branchenführende Lösungen für Stromkreisschutz, Energieumwandlung und Energiemanagement für AC-, schnelle DC-, mobile und kabellose Ladegeräte herstellt, die von allen Arten von Elektrofahrzeugen verwendet werden.

Mehrere blaue zweirädrige E-Scooter, die zwischen Ladestationen auf einem Bürgersteig geparkt sind,

2/3-Rad-Ladegeräte

Das Laden von Li-Ionen-Akkus für E-Scooter, E-Bikes, Elektromotorräder und Nutzfahrzeuge scheint einfach: Ladekabel einstecken und warten. Aber Überhitzung oder Strom- und Überspannungsstöße können Geräte beschädigen und Brände auslösen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass die Batterieladegeräte an Bord mit einem hochwertigen Überstrom- und Überspannungsschutz sowie mit Gleichrichtern und Temperatursensoren ausgestattet sind.

Ein EV-Ladekabel mit blauem und schwarzem Stecker wird an eine AC-Ladesäule angeschlossen,

AC-Ladegeräte

Das Laden von Elektrofahrzeugen zu Hause erfolgt über Wechselstromladegeräte, die Wechselstrom aus der Steckdose an Bordbatterieladegeräte für Li-Ionen-Batterien in Elektrofahrzeugen liefern. Obwohl AC-Ladestationen relativ einfach aufgebaut sind, benötigen sie dennoch mehrere elektronische Komponenten, um Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten. Littelfuse stellt diese Komponenten her, einschließlich Hochstrom-Sicherungen, Reed-Relais und Geräte zum Schutz vor elektrostatischer Entladung.

Zwei Ladepistolen, eine schwarz und die andere weiß, sind mit einer DC-Schnellladestation für Elektrofahrzeuge verbunden.

DC-Ladegeräte

DC-Schnellladegeräte mit AC-DC-Wandlern werden DC-Schnellladestationen so verbreitet wie Tankstellen. Der Verzicht auf Onboard-Batterieladegeräte zur Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom für Li-Ionen-Batterien verkürzt die Ladezeit von Elektrofahrzeugen auf Minuten. Um diese Effizienz zu erreichen, müssen DC-Ladegeräte mit hochwertigen Gleichrichtern und Überstromschutz ausgestattet werden. Littelfuse liefert diese Komponenten.

Ein weißes Cartoon-Elektrofahrzeug, positioniert in einem Halbkreis, der von einem auf einer grünen Autobahnspur gemalten Kabel gebildet wird.

Kabelloses Laden von Elektrofahrzeugen

Die weltweite Einführung des kabellosen Ladens von Elektrofahrzeugen wird überall Stellplätze um Lademöglichkeiten erweitern. Littelfuse stellt bereits die drahtlosen Energieübertragungslösungen her, die für diesen nächsten Schritt in der eMobility-Revolution erforderlich sind, einschließlich Wechselstromwandler und Überspannungsschutzvorrichtungen.

Ressourcen für die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge

Powering the Future: What you need to know about EV Charging Systems
Abspielrate
1.00x
Aktuelle Uhrzeit 0:00
/
Dauer 0:00
Fortschritt: NaN%

Powering the Future: What you need to know about EV Charging Systems

HV-PDU – Produktvideo

Ganz gleich, ob Sie ein Hybrid-Elektrofahrzeug (HEV) für die Straße entwerfen oder ein Off-Highway-Elektrofahrzeug wie einen elektrischen Traktor oder einen elektrischen Gabelstapler herstellen – unsere HV PDUs sind flexibel und bereit für die Herausforderungen beim Antrieb von Fahrzeugen der nächsten Generation. Unsere Ingenieure arbeiten mit Ihnen zusammen, um eine HV PDU-Konfiguration anzupassen und zu entwickeln, die den Anforderungen Ihrer spezifischen Anwendung entspricht.