2/3-Rad-Ladegeräte

Ladegeräte mit hoher Leistung
Beschleunigen Sie das Aufladen von Batterien von Zwei- und Dreirädern mit leistungsstarken Ladegeräten (1-3 kW). Sehen Sie sich dieses Blockdiagramm an, um Elektronik für diese Ladegeräte zu finden. Zu den Komponenten, die Littelfuse liefern kann, gehören AC-Relais für Notabschaltungen, MOSFET- und SiC-Dioden-Gleichrichter und integrierte PFC-Boost-Wandler zur Blindleistungskompensation. Wir bieten auch verschiedene Arten von Überstrom- und Überspannungsschutz an.

Ladegeräte mit niedrigem Stromverbrauch
Ladegeräte mit niedriger Reichweite (<1 kW) laden die meisten Lithium-Ionen-Akkus in Elektrofahrzeugen mit zwei und drei Rädern auf. Ein Blockdiagramm veranschaulicht die Komponenten, die Littelfuse herstellt, damit diese Ladegeräte sicher und mit maximaler Effizienz arbeiten. Zu den verfügbaren Lösungen gehören MOSFETs als Brückengleichrichter und Aufwärtswandler, Mikrosteuerungseinheiten und Gasentladungsröhren zur Unterdrückung von Überspannungen.
Systemarchitektur für elektrische Zweiräder und Dreiräder