Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation (V2V)

Die Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation (V2V) fördert die Kollisionsvermeidung und ermöglicht das autonome Fahren. In diesem Blockdiagramm finden Sie Produkte von Littelfuse, mit denen Elektrofahrzeuge Geschwindigkeits-, Standort- und Kursinformationen in Echtzeit teilen können. Zu unseren Lösungen, um Signale von und zu Kommunikationsschnittstellen rauschfrei zu halten, gehören TVS-Dioden, rückstellbare PPTC-Geräte, Schottky-Dioden und Polymer-ESD-Entstörer.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:437A, 438A, 440A
Eigenschaften:Getestet nach der neuen AEC-Q-Spezifikation; schnelle Reaktion auf Fehlerstrom; Oberflächenmontierbares Gerät
Vorzüge:Ausgezeichnete Temperaturstabilität und Zuverlässigkeit. Kompaktes Design

Technologie:
Produktserie:SZ1SMB, SLD8S
Eigenschaften:AEC-Q101-qualifiziert; erfüllt IEC-Normen für ESD-Schutz und ISO16750/ISO7637-2
Vorzüge:Ausgezeichnete Klemmfähigkeit; schnelle Reaktionszeit; Kompaktes Design

Technologie:
Produktserie:ASMD, miniASMD
Eigenschaften:AEC-Q200-qualifiziert; Kleine Stellfläche: Größe 2029/1812
Vorzüge:Erfüllt Auto-Normen; Kompaktes Design

Technologie:
Produktserie:AXGD
Eigenschaften:AEC-Q200-qualifiziert; extrem niedrige Kapazität; Geringer Leckstrom
Vorzüge:Signalintegrität bewahren; hohen ESD-Belastungen standhalten

Technologie:
Produktserie:AQ3400
Eigenschaften:AEC-Q-qualifiziert; geringe Kapazität; geringer Leckstrom; Kleiner Formfaktor ? DFN
Vorzüge:Optimiertes Gehäuse für das Routing von Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen; Minimiert Signalverzerrungen

Technologie:
Produktserie:AXGD
Eigenschaften:AEC-Q200-qualifiziert; extrem niedrige Kapazität; Geringer Leckstrom
Vorzüge:Signalintegrität bewahren; hohen ESD-Belastungen standhalten

Technologie:
Produktserie:437A, 438A, 440A
Eigenschaften:Getestet nach der neuen AEC-Q-Spezifikation; schnelle Reaktion auf Fehlerstrom; Oberflächenmontierbares Gerät
Vorzüge:Ausgezeichnete Temperaturstabilität und Zuverlässigkeit. Kompaktes Design

Technologie:
Produktserie:AQ3400
Eigenschaften:AEC-Q-qualifiziert; geringe Kapazität; geringer Leckstrom; Kleiner Formfaktor ? DFN
Vorzüge:Optimiertes Gehäuse für das Routing von Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen; Minimiert Signalverzerrungen

Technologie:
Produktserie:SZ1SMA, SZ1SMB
Eigenschaften:AEC-Q101-qualifiziert; erfüllt IEC-Normen für ESD-Schutz und ISO-Normen für Lastabfallschutz
Vorzüge:Ausgezeichnete Klemmfähigkeit; schnelle Reaktionszeit; Kompaktes Design

Produktkategorien

Bild TVS-Diodenarray Produktkategorie

TVS-Diodenarrays

TVS-Diodenarrays schützen Elektronik vor Schäden durch transiente Überspannungen und elektrostatische Entladungen (ESDs). Littelfuse bietet eine Vielzahl dieser Überspannungsschutzgeräte (SPD) als SOIC-, DIP-, Flipchip- und andere Designs an. Unsere Blitz-SPDs leiten massive Spannungsstöße von Blitzeinschlägen an Geräten im Freien auf den Boden weiter. Unsere TVS-Dioden mit extrem niedriger Kapazität bieten ESD-Schutz für Datenports und Kabel. Wir stellen auch SPDs speziell für Auto-Anwendungen her. Finden Sie Ihre Lösung in unserem Auswahlleitfaden für Produkte für den Stromkreisschutz.
Silizium-Schottky-Diodengleichrichter

Schottky (Si/SiC)

Silizium-Schottky-Diodengleichrichter erzeugen sehr geringe Durchlassspannungen, während sie als Wechselstromschalter in Leistungswandlern und Schaltnetzteilen dienen. Die Geräte können auch verwendet werden, um den Stromfluss zu anderen Schutzdioden zu steuern. Littelfuse stellt fast 100 Arten von Silizium-Schottky-Dioden her. Konsultieren Sie unseren Leistungshalbleiter-Produktkatalog, um die beste Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
Polymer ESD-Entstörer

Polymer ESD-Entstörer

Polymer ESD-Entstörer schützen Elektronik und Menschen vor schädlichen elektrostatischen Entladungen und anderen transienten Überspannungen wie Blitzeinschlägen. Littelfuse stellt bidirektionalen ESD-Schutz für Kabel, Datenanschlüsse, USB-Sticks, Mobiltelefone, LCD- und Plasmabildschirme sowie Antennensysteme her. Wir produzieren auch XTREME-GUARD® ESD-Schutz für Überspannungsschutzanwendungen in der Automobilindustrie, ESD-Entstörer sind robust genug, um Tausenden von Stößen pro Stunde über Jahre hinweg standzuhalten und gewährleisten eine sichere und zuverlässige Funktion elektronischer Geräte aller Art.
Bild der Produktkategorie Sicherungen

Sicherungen: Typen und Größen

Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment an Sicherungen und -größen. Als führender Hersteller von elektrischen Komponenten bieten wir eine breite Auswahl an Sicherungen, wie z.B. elektrische und industrielle Sicherungen. Unsere industriellen Sicherungen sind so konzipiert, dass sie einen zuverlässigen Überstromschutz für eine Vielzahl von Anwendungen bieten. Von Strom- und Kfz-Sicherungen bis hin zu Axial-, Patronen-, oberflächenmontierbaren, Spezial- und Mittelspannungsoptionen gewährleisten unsere Lösungen eine sichere und effiziente Stromregelung für praktisch jedes System oder Gerät.

PolySwitch® Rückstellbare PPTC-Geräte

PolySwitch® PPTC resettable fuses from Littelfuse provide reliable overcurrent protection for automotive, telecom, and power supply applications. These solid-state PPTC fuses, also called poly fuses, raise resistance as they heat to limit current. Options include surface-mount, radial-leaded, bladed, and battery-strap devices.
Bkg sm 001

TVS-Dioden

Überspannungsableiter-Dioden (TVS-Dioden) schützen vor Schäden durch Überspannungsereignisse, indem sie innerhalb von Pikosekunden reagieren und den Strom auf Masse umleiten. Das klassische Beispiel für den Einsatz von TVS-Dioden ist der Schutz von Telekommunikationsgeräten im Außenbereich vor Blitzeinschlägen. Littelfuse produziert dafür oberflächenmontierbare und bedrahtete Dioden und TVS-Diodenarrays sowie TVS-Dioden für Autos, persönliche Elektronik, Datenkabel und Haushaltsgeräte. Konsultieren Sie unseren Auswahlleitfaden für Stromkreisschutz, um Ihre Suche nach einer Lösung zu erleichtern.