Tragbare Ultraschallgeräte

Tragbare Ultraschallgeräte ermöglichen die diagnostische Bildgebung in Notfällen, in der häuslichen Pflege und im Krankenhaus. In diesem Blockdiagramm sind Komponenten von Littelfuse hervorgehoben, die Scannern helfen, sicher zu arbeiten und akkurate Bilder zu erzeugen. Unsere Lösungen umfassen MOSFETs, die als Hochspannungs-Impulsgeneratoren dienen, taktile C&K-Schalter für Bedienelemente und verschiedene Arten von ESD-Schutz.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:nanoSMD
Eigenschaften:Extrem niedriger Innenwiderstand; höhere Stromfestigkeit in kleinstem SMD-Gehäuse
Vorzüge:Bietet eine schnelle Reaktion auf überaktuelle Ereignisse; Geeignet für kompakte, tragbare Geräte

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Niedriger dynamischer Widerstand; Fünfkanalschutz bei kleiner Grundfläche von 0402 Kanälen; Behält eine hohe Signalintegrität bei
Vorzüge:Trägt zur Einhaltung der IEC-Normen bei (61000-4-2: 15 kV Kontakt, 30 kV Luft; 61000-4-4: 40 A (5/50 nS); ermöglicht ein kompaktes Design; behält eine hohe Signalintegrität bei

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Extrem niedriger Innenwiderstand; höhere Stromfestigkeit in kleinstem SMD-Gehäuse
Vorzüge:Bietet eine schnelle Reaktion auf überaktuelle Ereignisse; Geeignet für kompakte, tragbare Geräte

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Bis zu 1200 V mit schnellen intrinsischen Dioden; niedriger Rdson pro Siliziumfläche; Hochgeschwindigkeits-Schaltung; Hervorragende Wärmeleistung
Vorzüge:Kleines Gehäuse ermöglicht Platzersparnis und einfache Montage; Hohe Leistungsdichte

Technologie:
Produktserie:PGB10603, PGB10402
Eigenschaften:Extrem niedrige Kapazität; kompakter Formfaktor; geringer Leckstrom; Schnelle Reaktionszeit
Vorzüge:Ermöglicht kompaktes Design und geringen Abstand zwischen Antenne und Gehäuse; behält die HF-Signalintegrität bei; Verbessert die Systemzuverlässigkeit