background-waves

Baureihe: nanoSMD

PolySwitch Bleifreie, oberflächenmontierbare, rückstellbare PPTCs in der Größe 1206
Produktstatus| Aktivi
info

Die nanoSMD-Baureihe bietet Überstromschutz für die Oberflächenmontage bei Anwendungen mit wenig Platz, bei denen rückstellbarer Schutz gefordert ist.

  • Breiteste Palette rückstellbarer Geräte in der Branche
  • Niederohmig
  • Kompaktes Design und neue HV-Werte
  • Durch die geringere Größe können Platz auf der Leiterplatte und Kosten eingespart werden
  • Optimierte Designflexibilität aufgrund großer Produktauswahl
  • Kompatibel zu hochvolumigen Elektronik-Bausätzen
  • Einsatz bei neuen Anwendungen durch höhere Spannungswerte

nanoSMD-Bauteile

FiltersFilter

nanoSMD Anwendungen

cell phone plugged into white outlet
Intelligente Steckdosen

Mit intelligenten Steckdosen können Gebäudeverwalter und Hausbesitzer den Energieverbrauch und Kosten über Smartphones, Tablets oder Sprachassistenten steuern. Ein Block

Abschnitt „Highlights“

  • Mobile elektronische Geräte und Akkus
  • Computer
  • Tragbare Elektronik
  • Multimedia
  • Spielgeräte
  • Telefon und Breitband
  • Auto
  • Industrielle Steuerungen
  • Batterie

Baureihe: nanoSMD-Ressourcen