Personenkraftwagen - Transport

Weiße Autos an Ladestationen

Auf dem Weg zu besserer Automobilelektronik

Unsere Elektroniklösungen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sowie Elektro-Pkw gehen über OEM-, Aftermarket- und maßgeschneiderte Stromkreisschutzvorrichtungen hinaus. Die Ingenieure von Littelfuse entwickeln ständig neue Sensoren für automatische Karosserie-, Motor-, Brems- und Beleuchtungssteuerungen. Darüber hinaus bieten wir hochmoderne Produkte für das Batteriemanagement, Gleichstrommotoren und Komponenten fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme (ADAS).

Nahaufnahme eines Automotors Nahaufnahme eines Automotors

12V/48V-Fahrzeuge

Während 48-V-Elektrofahrzeuge Autos mit 12-V-Elektrosystemen und Verbrennungsmotoren ersetzen, entwickelt Littelfuse innovative Lösungen für Elektrofahrzeuge und verbessert die Elektronik für herkömmliche Fahrzeuge. Wir stellen Batterieklemmenschutz, Stromverteilungsmodule, Nockenwellenpositionssensoren und ein komplettes Portfolio an OEM-, kundenspezifischen und Aftermarket-Überspannungs- und Überstromschutz-Geräten her.

Ein blaues Passagier-Elektrofahrzeug wird mit einer blauen Ladepistole aufgeladen

HV Elektrofahrzeuge

Elektrische Systeme in Hochspannungs-Elektrofahrzeugen führen Strom mit einer Spannung zwischen 60 V und 1,5 kV. Hierfür ist ein zuverlässiger und leistungsstarker Stromkreisschutz erforderlich - und Littelfuse stellt diesen bereit. Unsere Kfz-Sicherungen, TVS-Dioden und Thermoschutzvorrichtungen helfen, Schäden an Batterien, Kabelbäumen, Gleichstrommotoren und Traktions-Wechselrichtern zu vermeiden. Wir liefern auch viele Lösungen für die Stromverteilung, Leistungsumwandlung und Stromschaltung.

Elektrofahrräder mit grünen Körben

Zwei-/Dreiräder - Transport

Zwei- und 3-Räder dominieren die Straßen in weiten Teilen der Welt. Unabhängig davon, ob sie als Nutz-, Liefer- oder Personenfahrzeuge eingesetzt werden, benötigen diese Roller, Motorräder und Transporter fortschrittliche elektronische Komponenten. Littelfuse bietet Lösungen für Elektro- und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, einschließlich Stromkreisschutzvorrichtungen, Batterieschutz und Halbleiterrelais für die Energieverwaltung.