littelfuse_auto_current_sensor_banner-prd-jpg

Littelfuse stellt für die Automobilindustrie zugelassene Stromsensoren für EV-Batterien, Motoren und Sicherheitssysteme vor

Eine neue Familie von sechs Open-Loop-Hall-Effekt-Stromsensoren liefert genaue, isolierte Strommessungen mit analogen oder digitalen Ausgängen für Elektro- und Hybridfahrzeuge der nächsten Generation.

 

ROSEMONT, Illinois, 18. Dezember 2025 – Littelfuse, Inc. (NASDAQ: LFUS), ein diversifiziertes Industrieunternehmen, das sich für eine nachhaltige, vernetzte und sicherere Welt einsetzt, gab heute die Einführung von sechs neuen Stromsensoren für die Automobilindustrie bekannt, die die Leistung, Effizienz und funktionale Sicherheit von Elektro- und Hybridfahrzeugen verbessern sollen. (Sehen Sie sich das Video auf Englisch, Chinesisch und Japanisch an)

Die neuen für den Automobilbereich qualifizierten Sensoren von Littelfuse ermöglichen eine präzise, isolierte Strommessung in Batteriemanagement-, Motorsteuerungs- und Pyrosicherungs-Sicherheitssystemen. Durch die Nutzung der Open-Loop-Hall-Effekt-Technologie liefern die Sensoren zuverlässige Leistung in kompakten, auf Sammelschienen montierten Formfaktoren. Die Ausgangskonfigurationen umfassen analoge Spannungs- und digitale (CAN/LIN) Kommunikation, was Systemdesignern Flexibilität bei der Integration in bestehende EV-Architekturen bietet.

Mit der Weiterentwicklung von Elektro- und Hybridsystemen steigen die Anforderungen an Ingenieure hinsichtlich hoher Genauigkeit, schneller Reaktionszeiten und der Einhaltung von Standards für funktionale Sicherheit. Diese neue Stromsensor-Familie hilft OEMs und Tier-1-Zulieferern, diese Herausforderungen zu meistern, indem sie skalierbare, ASIL-fähige Lösungen bietet, die das Design vereinfachen und gleichzeitig die Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit des Gesamtsystems verbessern.

Hochgenaues, skalierbares Design

In der gesamten Produktfamilie für den Automobilbereich reichen die Nennstrombereiche bis zu ±1500 A, mit erstklassiger Gesamtfehlerleistung und minimaler thermischer Drift. Modelle mit CAN 2.0B-Kommunikation umfassen AUTOSAR E2E Profile 1A-Diagnose und ASIL-C-fähige Strommessung, was die Integration in sicherheitskritische Systeme wie Batteriesteuerungs- oder Trennvorrichtungen ermöglicht.

Produktfamilien und wichtige Unterscheidungsmerkmale

  • Batteriemanagement-Sensoren – CH1B02xB, CH1B032B, CH1B040B
    Hochgenaue analoge oder CAN-basierte Strommessung bis zu ±1500 A für BMS, Gleichstromzwischenkreise und HV-Anschlussdosen.
  • Sensoren für die Motorsteuerung – CH1B02xM, CH1P01xM
    Kompakte, rauscharme, ratiometrische Analoggeräte bis zu ±1500 A (±900 A für CH1P01xM), die schnell schaltende Wechselrichteranwendungen unterstützen.
  • Pyro-Sicherungs-Auslösemodul – CH1B050P
    Intelligentes, schnell reagierendes Design löst die Pyrosicherung innerhalb von Mikrosekunden aus – mehr als dreimal schneller als herkömmliche Architekturen.

Anwendungen

  • Batteriemanagementsysteme (BMS)
  • Motorwechselrichter
  • HV-Anschlusskästen
  • Leistungsrelaisbaugruppen
  • Starter-Generatoren
  • Dc/dc- und ac/dc-Wandler
  • Pyrosicherungs- und Batterietrennmodule

Ergänzende Systemintegration

Die Stromsensoren von Littelfuse ergänzen das Portfolio an Hochspannungs-Schutz- und Leistungssteuerungskomponenten – darunter Sicherungen, Schütze, Thyristoren und TVS-Dioden – und bilden so komplette Lösungen auf Systemebene für die Konstruktion von Elektro- und Hybridfahrzeugen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs): Littelfuse-Stromsensoren für die Automobilindustrie

  1. Warum eignen sich diese Stromsensoren für Elektro- und Hybridfahrzeuge?
    Die Stromsensoren für die Automobilindustrie von Littelfuse wurden für Hochspannungsumgebungen und raue Betriebsbedingungen entwickelt, wie sie in EV- und HEV-Plattformen vorkommen. Ihr Open-Loop-Hall-Effekt-Design ermöglicht eine präzise, isolierte Strommessung, um einen zuverlässigen Betrieb von Batterie, Motor und Sicherheitssystemen zu gewährleisten.

     

  2. Wie verbessern diese Sensoren die funktionale Sicherheit in Automobilkonstruktionen?
    usgewählte Modelle der CH1-Familie erfüllen die ASIL-C-Sicherheitsanforderungen und verfügen über eine digitale Diagnosefunktion gemäß AUTOSAR E2E Profile 1A. Dadurch werden die Strommessdaten und der Systemzustand kontinuierlich überwacht, was eine schnelle Fehlererkennung und einen sicheren Betrieb ermöglicht.

     

  3. Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen den Versionen mit analogem und digitalem Ausgang?
    Modelle mit analogem Ausgang bieten einfache, schnelle ratiometrische Spannungssignale, die sich ideal für Wechselrichter und Motorsteuerungsschaltungen eignen. Digitale Versionen verwenden CAN- oder LIN-Kommunikation mit integrierter Diagnose und gewährleisten so eine robuste Datenübertragung und Integration in Fahrzeugsteuerungsnetzwerke.

     

  4. Wie lassen sich die Sensoren in bestehende EV-Architekturen integrieren?
    Die Sensoren werden auf Busbars oder Leiterplatten montiert und verwenden standardmäßige Automobilsteckverbinder und Kommunikationsprotokolle. Ihre kompakte Bauweise und konfigurierbaren Strombereiche vereinfachen den Austausch oder die Ergänzung neuer und älterer BMS-, Wechselrichter- oder Anschlussbox-Plattformen.

     

  5. Wie verbessert der Pyrosicherungstrigger CH1B050P die Fahrzeugsicherheit?
    Der CH1B050P erkennt Überstrombedingungen und aktiviert innerhalb von Mikrosekunden direkt eine Pyrosicherung – mehr als dreimal schneller als herkömmliche Überstromsignalwege. Diese schnelle Reaktion hilft, thermisches Durchgehen zu verhindern und schützt sowohl die Insassen als auch die Hochspannungsbatteriepacks.
Für die Automobilindustrie qualifizierte Stromsensoren Bild

Verfügbarkeit

Musteranfragen können an autorisierte Littelfuse-Distributoren weltweit gerichtet werden. Eine Liste der LittelfuseDistributoren finden Sie auf Littelfuse.com.

Erfahren Sie mehr

Weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite für für den Automobilbereich qualifizierte Stromsensoren. Benötigen Sie technischen Support? Bitte besuchen Sie die Littelfuse-Website oder wenden Sie sich direkt an: ALL_Autosensors_Tech@littelfuse.com.

Über Littelfuse

Littelfuse (NASDAQ: LFUS) ist ein diversifizierter Hersteller von Industrietechnologie, die eine nachhaltige, vernetzte und sicherere Welt ermöglicht. In mehr als 20 Ländern und mit etwa 16.000 Mitarbeitern weltweit arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um innovative und zuverlässige Lösungen zu entwickeln und zu liefern.​​​​​​​ Mit über 100.000 Endkunden sind unsere Produkte in einer Vielzahl von Industrie-, Transport- und Elektronik-Endmärkten zu finden – überall, jeden Tag. Erfahren Sie mehr unter Littelfuse.com.