Das innovative Design ermöglicht die Verwendung von MOSFETs oder Dioden mit niedrigerem Nennwert und gewährleistet gleichzeitig einen zuverlässigen Schutz.
ROSEMONT, Ill. 09. Dezember 2025 -- Littelfuse, Inc. (NASDAQ: LFUS), ein Hersteller von Industrietechnologie, der eine nachhaltige, vernetzte und sicherere Welt ermöglicht, gab heute die Einführung der Asymmetrischen TPSMB-Serie TVS-Dioden (TPSMB2412CA, TPSMB2616CA, TPSMB2818CA, TPSMB3018CA) bekannt. Diese ersten Geräte auf dem Markt wurden speziell für den 12-V-Batterie-Rückpolungsschutz entwickelt und bieten im Vergleich zu herkömmlichen symmetrischen bidirektionalen TVS-Lösungen eine überlegene Leistung. (Sehen Sie sich das Video auf Englisch, Chinesisch und Japanisch an.)
Im Gegensatz zu herkömmlichen Ansätzen, die oft mehrere Komponenten erfordern, bietet die asymmetrische TPSMB-Serie eine Einkomponentenlösung, die Anti-Reverse-MOSFETs, Dioden und DC/DC-Wandler-ICs sowohl vor positiven als auch vor negativen Überspannungen schützt. Die asymmetrische Klemmfähigkeit gewährleistet eine wesentlich geringere Klemmspannung durch negative Überspannungen, so dass Ingenieure MOSFETs oder Dioden mit niedrigerem Nennwert auswählen können. Dieser Ansatz reduziert Leitungsverluste, vereinfacht das Design und senkt die Gesamtstücklistenkosten.
Hauptmerkmale und Vorteile
- Asymmetrischer Schutz mit niedriger positiver (24-30 V) und niedriger negativer Klemmung (12-18 V).
- Ein einziges Gerät ersetzt mehrere Zener/TVS-Dioden und optimiert so das PCB-Design.
- Hohe Leistung: 600 W Spitzenpulsleistung, <1 ns Reaktionszeit und bis zu 30 kV ESD Verlustleistung.
- Automobil-qualifiziert: AEC-Q101-konform mit einem weiten Sperrschichttemperaturbereich von -65 °C bis 175 °C.
- Kompaktbauweise: DO-214AA-Einheit für die Oberflächenmontage optimiert den Platz auf der Leiterplatte.
Anwendungen
Die asymmetrische TPSMB-Serie eignet sich ideal für eine breite Palette von Auto-Anwendungen, die einen 12-V-Batterie-Rückpolungsschutz erfordern, darunter:
- Domänen- und Zonencontroller
- Karosseriesteuerungsmodule (BCM)
- Infotainment- und Beleuchtungssysteme
- ECU und elektrische Sitze
- Motor-Gurtstraffer-Sicherheitsgurte
- ADAS-Systeme
„Die asymmetrische TPSMB-Serie bietet die branchenweit erste Einkomponentenlösung, die speziell für den Rückpolungsschutz von 12-V-Batterien entwickelt wurde“, sagte Charlie Cai, Leiter für Produktmarketing bei Littelfuse. „Indem Kunden die Möglichkeit haben, MOSFETs oder Dioden mit niedrigerer Spannung zu verwenden, reduzieren diese Geräte Leitungsverluste, vereinfachen das Schaltungsdesign, senken die Stücklistenkosten und gewährleisten gleichzeitig einen zuverlässigen Schutz der Auto-Systeme.“
Mit der Einführung der asymmetrischen TPSMB-Serie erweitert Littelfuse sein Portfolio für den Auto-Schutz, um den sich wandelnden Anforderungen von 12-V-Batteriesystemen in modernen Fahrzeugen gerecht zu werden.
Häufig gestellte Fragen: TVS-Dioden der asymmetrischen TPSMB-Serie
- Was unterscheidet die asymmetrische TPSMB-Serie von herkömmlichen TVS-Dioden?
Die asymmetrische TPSMB-Serie verwendet eine asymmetrische Klemmung, was zu einer deutlich niedrigeren Klemmspannung bei negativen Überspannungen führt. Dieser Ansatz ermöglicht es Entwicklern, MOSFETs oder Dioden mit niedrigerem Nennwert zu verwenden und so Leitungsverluste und Stücklistenkosten im Vergleich zu symmetrischen bidirektionalen TVS-Lösungen zu reduzieren. - Welche Anwendungen eignen sich am besten für diese Geräte?
Diese TVS-Dioden wurden speziell für den Rückpolungsschutz von 12-V-Batterien in Automobilen entwickelt. Zu den typischen Anwendungen gehören Domänen-/Zonensteuerungen, Steuergeräte, Infotainment-Systeme, Beleuchtungsmodule, elektrische Sitze, Fahrerassistenzsysteme und Motorgurtstraffer. - Inwiefern vereinfacht dieses Produkt das Schaltungsdesign?
Die asymmetrische TPSMB-Serie ersetzt mehrere Zener- oder TVS-Dioden durch ein einziges Gerät. Dadurch werden Leiterplattenlayouts optimiert, Platz auf der Leiterplatte gespart, die Systemzuverlässigkeit erhöht und gleichzeitig ein schneller Überspannungsschutz mit hoher Leistung gewährleistet. - Sind die asymmetrischen TVS-Dioden der TPSMB-Serie für den Automobilbereich zugelassen?
Ja. Die Geräte sind AEC-Q101-qualifiziert und so konzipiert, dass sie die Anforderungen für Überspannungen und ESD in Automobilanwendungen erfüllen, einschließlich ISO 7637-2-Impulsen. Dies stellt sicher, dass sie in anspruchsvollen Umgebungen mit 12-V-Batteriesystemen einen zuverlässigen Schutz bieten.
Verfügbarkeit
Die asymmetrischen TVS-Dioden der TPSMB-Serie sind im Band- und Spulenformat in Mengen von 3.000 Stück erhältlich. Musterbestellungen werden von autorisierten Littelfuse-Distributoren weltweit entgegengenommen. Eine Liste der LittelfuseDistributoren finden Sie auf Littelfuse.com.
Erfahren Sie mehr
Weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite der Asymmetrischen TPSMB-Serie. Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an: Charlie Cai, Leiter für Produktmanagemen, Protection Business, SBU, CCai@littelfuse.com
Über Littelfuse
Littelfuse (NASDAQ: LFUS) ist ein diversifizierter Hersteller von Industrietechnologie, die eine nachhaltige, vernetzte und sicherere Welt ermöglicht. In mehr als 20 Ländern und mit etwa 16.000 Mitarbeitern weltweit arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um innovative und zuverlässige Lösungen zu entwickeln und zu liefern. Mit über 100.000 Endkunden sind unsere Produkte in einer Vielzahl von Industrie-, Transport- und Elektronik-Endmärkten zu finden – überall, jeden Tag. Erfahren Sie mehr unter Littelfuse.com.