Banner der Littelfuse CK TDB-Gruppe

Littelfuse/C&K stellt oberflächenmontierbare Ultraminiatur-DIP-Schalter der TDB-Baureihe vor

Neue vergoldete, abwaschbare DIP-Schalter ermöglichen hochdichte Leiterplattenlayouts in Designs mit begrenztem Platzangebot.

ROSEMONT, Illinois, 7. April 2026 -- Littelfuse, Inc. (NASDAQ: LFUS), ein Hersteller von Industrietechnologie, der Lösungen für die sichere und effiziente Übertragung elektrischer Energie entwickelt, gab heute die Markteinführung der Littelfuse/C&K® TDB-Baureihe bekannt, einer Ultraminiatur-DIP-Schalterfamilie mit halbem Raster für die Oberflächenmontage, die entwickelt wurde, um PCB-Designs mit hoher Dichte zu unterstützen, bei denen Platz, Zuverlässigkeit und Herstellbarkeit entscheidend sind. (Sehen Sie sich das Video auf Englisch, Chinesisch und Japanisch an)

Da die elektronischen Systeme immer kleiner werden, stehen Konstrukteure vor wachsenden Herausforderungen, die Konfiguration und die Integration von Schaltern in immer kompaktere Layouts vorzunehmen, ohne die elektrische Leistung oder die Montageausbeute zu beeinträchtigen. Die TDB-Baureihe begegnet diesen Herausforderungen, indem sie die Größe des internen Mechanismus erheblich reduziert und eine Grundfläche von 1,27 mm im halben Raster bietet, die eine höhere Komponentendichte bei gleichzeitiger robuster elektrischer und mechanischer Zuverlässigkeit ermöglicht.

Die TDB-Serie verfügt über vergoldete, gegabelte Kontakte für eine stabile, niederohmige Signalintegrität und eine mit Top-Tape versehene Konstruktion, die automatisiertes Löten bei der Oberflächenmontage und wässrige Reinigung nach dem Reflow-Verfahren unterstützt. Die TDB-Serie wurde als ergänzende Lösung zur TDA-Serie von C&K entwickelt und erweitert die Designflexibilität für Anwendungen, die ultrakompakte, oberflächenmontierbare DIP-Schalter erfordern.

Mit Kontaktwerten von bis zu 50 V DC, 100 mA (stationärer Zustand) und einer mechanischen und elektrischen Lebensdauer von 1.000 Zyklen unterstützt die TDB-Serie zuverlässige Konfigurationseinstellungen für eine breite Palette von Steuerungssystemen mit geringem Stromverbrauch. Die Schalter sind mit Standard-SMT-Prozessen kompatibel und werden in Schlauch- oder Tape-and-Reel-Verpackung geliefert, um Produktionsumgebungen mit hohen Stückzahlen zu unterstützen.

"Wenn Platz knapp ist und Zuverlässigkeit nicht verhandelbar ist, bietet die TDB-Baureihe genau das, was Konstrukteure brauchen", sagt Jesus Santos, Global Product Manager bei Littelfuse. "Die Ultraminiatur-Grundfläche, die vergoldeten Kontakte und die abwaschbare Versiegelung ermöglichen sichere Konstruktionen selbst in dichten, anspruchsvollen Anwendungen."

Konfigurationsoptionen der TDB-Baureihe

Model Anzahl der Positionen Länge Gehäuse (mm) Wichtiger Designvorteil
TDB02 2 3.67 Minimaler Platzbedarf für enge Layouts
TDB04 4 6.21 Kompakte Konfiguration mit mehreren Einstellungen
TDB06 6 8.75 Ausgewogene Dichte und Benutzerfreundlichkeit
TDB08 8 11.29 Höhere Konfigurationsflexibilität
TDB10 10 13.83 Maximale Einstellungen auf kleinstem Raum

Zielmärkte und Anwendungen

Die TDB-Baureihe ist besonders geeignet für:

  • Industrielle Steuerungstechnik
  • Stromversorgungen und Wechselrichtersysteme
  • Sicherheits- und Feueralarmsysteme
  • Gebäudeautomation und Raucherkennung
  • IoT- und Smart-Home-Geräte für Verbraucher
TDB-Baureihe

TDB DIP-Schalter Häufig gestellte Fragen

  1. Was unterscheidet die TDB-Serie von herkömmlichen DIP-Schaltern?

    Die TDB-Baureihe verwendet ein halbes Rastermaß (1,27 mm) für die Oberflächenmontage, das den PCB-Platzbedarf erheblich reduziert und gleichzeitig die automatisierte SMT-Bestückung und waschbare Verarbeitung unterstützt.

  1. Welchen Nutzen hat die Top-Tape-Dichtung für die Fertigung?

    Die Dichtung schützt interne Kontakte beim Reflow-Löten und bei der wässrigen Reinigung und verbessert so die Ausbeute und langfristige Zuverlässigkeit in der Großserienproduktion.

  1. Welche elektrische Leistung können Konstrukteure erwarten?

    TDB-Schalter bieten bis zu 50 V DC, 100 mA stationäre Kontaktwerte, einen maximalen Kontaktwiderstand von 100 mΩ und eine mechanische und elektrische Lebensdauer von 1.000 Zyklen.

  1. Welche Konfigurationen gibt es?

    Die Baureihe ist in Optionen mit 2, 4, 6, 8 und 10 Positionen erhältlich, die es Entwicklern ermöglichen, die Konfigurationsdichte an die Anwendungsanforderungen anzupassen.

  1. Wie passt TDB in das DIP-Schalter-Portfolio von C&K?

    TDB ergänzt die TDA-Baureihe, indem es eine kompaktere Alternative mit halber Teilung für Designs bietet, bei denen der Platz auf der Leiterplatte knapp ist.

Verfügbarkeit

Die TDB DIP-Schalter sind in Schlauch- oder Tape-and-Reel-Verpackung erhältlich. Fordern Sie Muster bei jedem autorisierten Littelfuse Distributor weltweit an. Eine Liste der LittelfuseDistributoren finden Sie auf Littelfuse.com.

Erfahren Sie mehr

Weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite der TDB DIP-Schalter. Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an Jesus Santos, Global Product Manager, jsantos1@littelfuse.com.

Über C&K Switches

C&K Switches, das 2022 von Littelfuse übernommen wurde, ist ein führender Entwickler und Hersteller von elektromechanischen Hochleistungsschaltern und Verbindungslösungen mit einer soliden globalen Präsenz in einer Vielzahl von Endmärkten, darunter die Automobilindustrie, die Industrie, die Medizintechnik, das Transportwesen, die Luft- und Raumfahrt sowie die Datenkommunikation.

Über Littelfuse

Littelfuse, Inc. (NASDAQ: LFUS) ist ein Unternehmen, das industrielle Technologien herstellt und Lösungen für die sichere und effiziente Übertragung elektrischer Energie entwickelt. In mehr als 20 Ländern und mit etwa 16.000 Mitarbeitern weltweit arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um innovative und zuverlässige Lösungen zu entwickeln und zu liefern.​​​​​​​ Mit über 100.000 Endkunden sind unsere Produkte in einer Vielzahl von Industrie-, Transport- und Elektronik-Endmärkten zu finden – überall, jeden Tag. Erfahren Sie mehr unter Littelfuse.com.