auszeichnung-2026-prd-jpg

Littelfuse NANO² SMD 415-Serie Sicherung gewinnt 2025 Product of the Year Award

EDN und Elektronik Produkte würdigen die Innovation von SMD-Sicherungen und treiben den Hochspannungsschutz und die automatisierte Montage voran.

ROSEMONT, Illinois, 25. Februar 2026 -- Littelfuse, Inc. (NASDAQ: LFUS), ein Hersteller von Industrietechnologie, der Lösungen für die sichere und effiziente Übertragung elektrischer Energie entwickelt, gab heute bekannt, dass seine NANO Sicherung der SMD 415-Baureihe wurde von EDN und Elektronik Produkte mit dem 2025 Product of the Year Award in der Kategorie Passives ausgezeichnet. Mit der jährlichen Preisverleihung werden die innovativsten neuen Produkte der Elektronikbranche gewürdigt, die auf technischer Bedeutung, Markteinfluss und Designfortschritt basieren.

Die Sicherung der NANO2 SMD 415-Baureihe stellt einen Durchbruch im Hochspannungs-Stromkreisschutz dar und bietet eine Unterbrechungsleistung von 1500 A bei 277 V in einem kompakten oberflächenmontierbaren Gehäuse. Das Gerät wurde entwickelt, um Elektronikhersteller beim Übergang von Durchgangsloch-Sicherungen zur vollautomatischen Oberflächenmontage zu unterstützen. Es ermöglicht eine höhere Fertigungseffizienz und bietet gleichzeitig robusten Schutz vor Fehlerströmen in anspruchsvollen Anwendungen. (Sehen Sie sich das Video auf Englisch, Chinesisch und Japanisch an)

"Die Auszeichnung als EDN/Elektronik Produkte des Jahres bestätigt unser Engagement für die Weiterentwicklung von Stromkreisschutz-Technologien, die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Herstellbarkeit verbessern", sagte Daniel Wang, Senior Director of Product Management, Overcurrent-Passives, Littelfuse. "Die Sicherung der NANO2 SMD 415-Baureihe hilft Ingenieuren, die Herausforderungen höherer Systemspannungen zu meistern und unterstützt gleichzeitig moderne, automatisierte Montageprozesse."

Preisgekrönte Innovation für moderne Elektronik

Die Sicherung der NANO2 SMD 415-Baureihe bietet mehrere differenzierende Vorteile:

  • Hohe Unterbrechungsleistung: 1500 A bei 277 V für verbesserten Schutz in Systemen mit höherer Spannung
  • Möglichkeit zur Spannungspufferung: Optimiert für 250-V-Anwendungen mit unvorhersehbaren Spannungsschwankungen
  • Verbesserte Überspannungsfestigkeit: Höhere I2t-Leistung im Vergleich zu vielen Wettbewerbslösungen
  • Kompakter SMD-Formfaktor: Ermöglicht die automatisierte Montage in Designs der nächsten Generation

Dank dieser Eigenschaften eignet sich die Sicherung gut für Anwendungen wie Stromversorgungen in der Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, Industrieanlagen, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Haushaltsgeräte und Heimautomationssysteme.

SMD-Sicherung der NANO2 415-Baureihe

Über die Product of the Year Awards

Mit den jährlichen EDN and Elektronik Produkte Product of the Year Awards werden herausragende elektronische Komponenten und Systeme ausgezeichnet, die bedeutende technologische Fortschritte, innovatives Design, verbesserte Leistung oder Preiseffizienz sowie das Potenzial zur Ermöglichung neuer Anwendungen aufweisen. Im fünften Jahrzehnt seines Bestehens bewertet das Programm jährlich mehr als 100 neue Produkte in verschiedenen Elektronikkategorien, wobei die Gewinner von den Redaktionsteams der Publikationen auf der Grundlage ihres technischen Wertes und ihres Einflusses auf die Branche ausgewählt werden.

Über Littelfuse

Littelfuse (NASDAQ: LFUS) ist ein diversifizierter Hersteller von Industrietechnologie, die eine nachhaltige, vernetzte und sicherere Welt ermöglicht. In mehr als 20 Ländern und mit etwa 16.000 Mitarbeitern weltweit arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um innovative und zuverlässige Lösungen zu entwickeln und zu liefern.​​​​​​​ Mit über 100.000 Endkunden sind unsere Produkte in einer Vielzahl von Industrie-, Transport- und Elektronik-Endmärkten zu finden – überall, jeden Tag. Erfahren Sie mehr unter Littelfuse.com.