background-waves

Baureihe: 415

FUSE 277V TL 15x5mm NANO2.
Produktstatus| Aktivi
info
Littelfuse NANO 415 Series Surface Mount Fuse is a 277 VAC rated, surface mount fuse in a compact 15mm x 5mm square package Nano fuse. Er verfügt über eine hohe Unterbrechungsleistung von 1500 A, die für den Stromkreisschutz bei Anwendungen benötigt wird, bei denen hohe Fehlerströme möglich sind.

The NANO 415 Series Surface Mount Fuse has been named a winner of the 2025 Product of the Year Award in the Passives category by EDN and Electronic Products. Mit der jährlichen Preisverleihung werden die innovativsten neuen Produkte der Elektronikbranche gewürdigt, die auf technischer Bedeutung, Markteinfluss und Designfortschritt basieren. Mehr erfahren
  • Oberflächenmontierbar und in einer kleinen Baugröße von 15 mm x 5 mm quadratischer SMD-Sicherung erhältlich
  • Nennspannung bei 277 VAC
  • Hohes Unterbrechungsvermögen von 1500 A bei Nennspannung
  • Träger Typ – ausgelegt für einen relativ hohen Schmelzpunkt I2t
  • RoHS-konform und halogenfrei
  • Zulassung nach UL/CSA/NMX 248-1 und UL/CSA/NMX 248-14
  • Entspricht EN 60127-1 und EN 60127-7
  • Kleine Größe
  • Hochspannung

415 Teile

FiltersFilter

415 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Stromversorgungen
  • Beleuchtungssysteme
  • Industrieanlagen
  • Haushaltsgeräte

Baureihe: 415 Ressourcen

Schützen Sie Ihre Stromkreise mit der Nano2® 415 SMD-Sicherung
Abspielrate
1.00x
Aktuelle Uhrzeit 0:00
/
Dauer 0:00
Fortschritt: NaN%

Schützen Sie Ihre Stromkreise mit der Nano2® 415 SMD-Sicherung

Unerwartete Spannungsspitzen können in Hochspannungsanwendungen zu kostspieligen Ausfällen führen. Die Sicherung der Nano2® 415 SMD-Baureihe bietet hervorragenden Schutz mit einer Unterbrechungsleistung von 1500 A bei 277 V – und das alles in einem kompakten, oberflächenmontierbaren Design. Diese Sicherung eignet sich ideal für EV-Ladegeräte, industrielle Stromversorgungssysteme, Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte und ermöglicht eine vollautomatische Montage für mehr Effizienz und niedrigere Herstellungskosten. Mehr erfahren.