Zu den speziellen Auto-Überstromschutz von Littelfuse gehören Shunts, Dioden und Widerstände. Unsere Shunts sind Klingengeräte, die es Fahrzeugherstellern ermöglichen, Stromkreise zu schützen und den Strom entlang von Kabeln zu messen. Die Shunts können mit Sicherungen und Überspannungsschutzgeräten zusammenarbeiten. Erfahren Sie mehr über unsere Auto-Dioden und -Widerstände.
Nennstrom von 20 A
Maximale Dauerstrombelastungen von 35 A
Betrieb in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C, wobei die Klemmen an den Kontaktpunkten 130 °C erreichen
Verzinnte Messingklemmen
Thermoplastische Gehäuse mit UL-94 Entflammbarkeitsklassen von V-0