background-waves

CF8

Flinke CF 58V Kfz-Sicherungen dienen als Sicherungen für Batterieklemmen. Sie werden jeweils auf einem Pol in einem schraubbaren Sicherungshalter und Stromverteilerblock installiert. Sicherungshalter der Serie CF8 799 sind separat erhältlich.
  • Erhältlich mit Amperewerten von 50 A bis 300 A
  • Unterbrechungswerte von 2 kA bei 58 V DC
  • 50-A- bis 100-A-Sicherungen haben eine Betriebstemperatur von zu 105 °C. Die Betriebstemperatur der Sicherungen von 125 A bis 300 A beträgt bis zu 125 °C
  • Verzinnte Anschlüsse aus Zinklegierung​​​​​​​
  • Transparente PES-Abdeckungen
  • Erfüllt ISO 8820-6 und DIN 72581-5
  • UL-Anerkennung in Kanada und den Vereinigten Staaten als UL 248-Sicherungen für besondere Zwecke (Datei e211637)
  • Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
  • Transparente Abdeckungen erleichtern die Erkennung durchgebrannter Sicherungen​​​​​​​
  • Die Sicherungen lassen sich wie Isoliermuttern installieren

CF8-Teile

FiltersFilter

CF8 – Ressourcen