background-waves

Vorschaltsicherungen

Vorschaltgeräte-Sicherungen bieten Überstromschutz in kleinen Vorschaltgeräten und Wechselrichtern. Littelfuse stellt diese flachen, schnell auslösenden Sicherungen in zwei Versionen her. Unsere oberflächenmontierbare Sicherung für Vorschaltgeräte wurde speziell für das Auflöten auf eine Leiterplatte entwickelt. Unsere axial/radial bedrahtete Vorschaltgerät-Sicherung wird mit angebrachten Kabeln geliefert. Beide zeichnen sich durch Miniaturdesigns und hohe Zuverlässigkeit aus.
  • Nennstrom bei 125 V AC, 250 V AC, 277 V AC und 350 V AC
  • Erhältlich mit Nennstromstärken von 2 A bis 10 A
  • Unterbrechungsleistung von 100 A bei 350 V AC
  • Abschaltleistung von 50 A bei 125 V DC
  • Anerkannt nach UL, CSA und NMX 248-1
  • Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
  • Nach dem Vorbild von MINI-Kfz-Sicherungen®
  • Niederohmig
  • Die Farbcodierung der Gehäuse erleichtert die Identifizierung nach Nennstrom
  • Kompatibel mit Reflow- oder Wellenlötverfahren

Teile von Vorschaltgerät-Sicherungen

FiltersFilter

Vorschaltgerät-Sicherungen Ressourcen