PICO-Sicherungen® bieten Überstromschutz in elektronischen Vorschaltgeräten, LCDs, Netzwerkgeräten und Stromversorgungen. Littelfuse stellt sehr schnell auslösende und zeitverzögerte/Slo-Blo-Versionen® von PICO-Sicherungen mit Miniatur- und Subminiatur-Designs her, die Platz auf Leiterplatten sparen. Wir bieten auch eine Reihe von PICO-Sicherungen an, die für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt wurden, in denen Lichtbögen oder Überhitzung dazu führen können, dass sich Staub und Gase entzünden oder explodieren.
Nennspannung bei 32 V AC, 125 V AC und 250 V AC
Erhältlich mit einer Vielzahl von Nennstromstärken von 62 mA bis 30 A
Extrem niedrige bis niedrige Innenwiderstandswerte (z. B. 4 mΩ, 7 Ω)
Betrieb in einem Temperaturbereich von -55 °C bis +125 ℃
UL-Anerkennung in Kanada und den Vereinigten Staaten
RoHS-konform
Militärtaugliche Versionen verfügbar
Oberflächenmontage, axiale, radiale und axial bedrahtete Konfigurationen verfügbar