background-waves

Baureihe: 373

TR5® Kleinstsicherungen.
Produktstatus| Aktivi
info

Die 373-Serien sind TR5, Subminiatur, flinke Sicherungen, 250V-spezifizierte Sicherungen, gemäß UL 248- {[ #4]}.


  • Platzsparend auf Leiterplatten
  • Erhältlich als lötbare Ausführung oder für die Steckmontage
  • International zugelassen
  • Geringer Innenwiderstand, berührungsgeschütztes Gehäuse
  • Vibrationsschutz
  • Halogenfrei
  • CCCe für den China-Import

373 Teile

FiltersFilter

373 Anwendungen

electronic rice cooker
Reiskocher-Hauptplatinen

Ein vereinfachtes Blockdiagramm für eine Hauptplatine eines Reiskochers veranschaulicht den Bedarf an Metalloxid-Varistoren, Schottky-Diodengleichrichtern und Triacs.

Baureihe: 373 Ressourcen