Reiskocher-Hauptplatinen

Ein vereinfachtes Blockdiagramm für eine Hauptplatine eines Reiskochers veranschaulicht den Bedarf an Metalloxid-Varistoren, Schottky-Diodengleichrichtern und Triacs. Littelfuse stellt jedes dieser Überstromschutz- und Stromschaltergeräte her. Wir stellen auch Sicherungen her, die Halbleiterschalter vor Überstromereignissen schützen.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Konformität mit UL/IEC durch Dritte; niedriger Innenwiderstand; stoßsicher; vibrationsfest
Vorzüge:Verkürzt die Zeit für die Kundenqualifizierung durch Einhaltung von Sicherheitsstandards von Drittanbietern wie UL/IEC

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Niedriger RDS(on); dv/dt-Robustheit
Vorzüge:Bietet eine schnelle Reaktionszeit und eine geringere Wärmesignatur

Technologie:
Produktserie:LVR
Eigenschaften:Netzspannungen von 120 VAC und 240 VAC; Niederohmig; hält Strom bis zu 2 A; Kompakte Größe
Vorzüge:Schnelle Auslösezeit; bietet Platzersparnis auf der Leiterplatte; Verkürzt die Kundenqualität durch Einhaltung von UL/IEC

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Hochspannungsfestigkeit (1 kA), hohes Ableitvermögen bis zu 200 A; mechanisch und thermisch widerstandsfähiges TO-220
Vorzüge:Halbleiter-Schaltung (nicht mechanisch) und keine hörbaren Geräusche während des Betriebs; ermöglicht ein energieeffizientes, kompaktes Design

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Breites Anforderungsspektrum für kundenspezifische Anwendungen; verschiedene Präzisionsstufen verfügbar
Vorzüge:Kundenspezifische Sonden und Baugruppen für individuelle Kundenanforderungen

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Extrem niedriger IQ: 7 nA Typ @ 5,5 VIN; niedriger RON = 31 m Typ @ 5.5 VIN
Vorzüge:Anstiegsratensteuerung, integrierter Ausgangsentladungsschalter und interner EN-Pull-Down-Widerstand

Technologie:
Produktserie:SMF, SMF4L
Eigenschaften:400 W Spitzenimpulsleistung; schnelle Reaktionszeit (<1 nS); geringe Induktivität
Vorzüge:Verbessert die Systemzuverlässigkeit durch Schutz nachgeschalteter Komponenten vor Transienten in Stromleitungen

Technologie:
Produktserie:54140
Eigenschaften:IP67 bewertet; 17 Gauss-Empfindlichkeit
Vorzüge:Ultra-niedriger Stromverbrauch bei 1,5 uA ; Lebensdauer von bis zu 20 Milliarden Betätigungen