background-waves

Baureihe: 505

500VAC/500VDC 6 x 32 mm (3AB) Keramiksicherung
Produktstatus| Aktivi
info
Eine 500-V-AC-/V-DC-Keramiksicherung, die ein beachtliches Ausschaltvermögen in einer kompakten Baugröße von 6,3x32 mm bietet. Sie eignet sich gut für den Stromkreisschutz in Hochleistungsanwendungen.
  • Entspricht dem Underwriters Laboratories Standard UL 248-14
  • In Patronenform oder mit axialer Bedrahtung (in verschiedenen Abmessungen) erhältlich.
  • RoHS-konform und bleifrei
  • Hohe Unterbrechungsleistung von 20.000 Ampere
  • Kompakter Formfaktor von 6,3 x 32 mm

505 Teile

FiltersFilter

505 Anwendungen

grey air conditioning units
Wärmepumpen

Der Betrieb von Wärmepumpen mit maximaler Effizienz sorgt für den Komfort der Gebäudenutzer und spart Geld. Konsultieren Sie dieses Blockdiagramm, um zu identifizieren

Abschnitt „Highlights“

  • Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)
  • 3-phasige Stromversorgungen

Baureihe: 505 Ressourcen

505 Dazugehörige Produkte

Alternativen