Der Betrieb von Wärmepumpen mit maximaler Effizienz sorgt für den Komfort der Gebäudenutzer und spart Geld. In diesem Blockdiagramm finden Sie Komponenten von Littelfuse, mit denen Sie diese Ziele erreichen können. Zu den Optionen gehören Kondensatoren für Motoranlasser, Thermistoren für die Temperaturmessung und TVS-Diodenarrays für den Blitzschutz. Wir liefern auch ESD-Entstörer für drahtlose Schnittstellen.
Genaue Temperaturmessung, um ein Einfrieren zu verhindern
Erfolgsgeschichte
Genaue Temperaturmessung, um ein Einfrieren zu verhindern
Sensoren werden verwendet, um die Temperatur der Kältemittelleitung in einer Wasserwärmepumpe zu messen. Die HLK-Systemsteuerung verwendet die Sensoren, um den Betrieb des Kältemittels auf optimalen Temperaturen für die Effizienz zu halten und das Einfrieren von Kältemittelleitungen zu verhindern. Die Sensoren von Littelfuse bieten eine sehr schnelle Temperaturerfassung. Die Ingenieure von Littelfuse arbeiteten mit dem Kunden zusammen, um eine einzigartige Baugruppenform, kundenspezifische Leitungslängen und Beschriftungen zu entwerfen, um die Fertigungsintegration zu vereinfachen.
Broschüre zu den Produktkompetenzen im Klimatechnikbereich
Hier finden Sie kurze Beschreibungen und Weblinks zu Littelfuse Produkten zum Schutz von HVAC/R-Stromkreisen, zur Steuerung der Stromversorgung von Geräten und zur Temperaturmessung.
In diesem Leitfaden erfahren Sie, welcher Thermistor, RTD, digitale Temperaturanzeiger oder welche Sonde von Littelfuse für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.
Leitfaden für intelligente Gebäude- und Startseiten-Anwendungen
Entdecken Sie die Technologien von Littelfuse, die den Schaltkreisschutz, die Leistungssteuerung und die Messgenauigkeit in Anwendungen der Gebäude- und Hausautomation verbessern.
Verbessern Sie die Organisation und Verwaltung Ihres Sicherung Lagerbestands mit großen und kleinen Behältern, die auf einem freistehenden Regal gestapelt werden können.
Verstehen Sie den Unterschied zwischen Kontakt-Chatter und Kontakt-Bounce-Kontakt
Lesen Sie diesen Anwendungshinweis von Littelfuse, um die Ursachen und Lösungen für Kontaktprellen und Kontaktrattern von Schützen und Relais zu verstehen.
Lernen Sie die einzigartigen Eigenschaften von Trenntransformatoren, Spartransformatoren, Transformatoren der Klasse II, Allzwecktransformatoren und Steuertransformatoren kennen.
Hier erhalten Sie schnelle Tipps zum Erkennen eines AC-Kondensatorausfalls in einer Klimaanlage und zum sicheren Austausch kritischer elektronischer Komponenten.