background-waves

Baureihe: 215

Träge 5x20mm-Keramikrohr-Feinsicherung
Produktstatus| Aktivi
info

Träge, überspannungsfeste 5×20-mm-Keramikrohr-Feinsicherung gemäß IEC-Spezifikation

  • Entspricht den internationalen IEC-Normen zum weltweiten Einsatz
  • Hohes Ausschaltvermögen
  • Entspricht der IEC60127-2-Spezifikation (Blatt 5) für träge Sicherungen
  • RoHS-konform und bleifrei

215 Teile

FiltersFilter

215 Anwendungen

electronic rice cooker
Reiskocher-Hauptplatinen

Ein vereinfachtes Blockdiagramm für eine Hauptplatine eines Reiskochers veranschaulicht den Bedarf an Metalloxid-Varistoren, Schottky-Diodengleichrichtern und Triacs.

Abschnitt „Highlights“

  • Verwendung als zusätzlicher Schutz in Vorrichtungen oder Nutzgeräten, um individuellen Schutz für Bauteile oder interne Schaltkreise zu bieten.

215 Dazugehörige Produkte

Alternativen