background-waves

High-Reliability Fuses and Military Fuses

Zu den hochzuverlässigen Sicherungen für militärische Anwendungen von Littelfuse gehören flinke BLN-Geräte mit 250 V AC. Diese 10x38-mm-Sicherungen verwenden die Littelfuse POWR-GARD®-Technologie, um als primäre und ergänzende strombegrenzende und Überstromschutz in Schaltanlagen und Stromversorgungen zu dienen. Wir stellen auch militärtaugliche, sehr schnell auslösende Sicherungen her. Wie andere hochzuverlässige militärische Sicherungen erfüllen alle die strengen Standards, die für die Aufnahme in die Liste der qualifizierten Produkte (QPL) des US-Verteidigungsministeriums erforderlich sind, und sind auch für zivile Anwendungen erhältlich.
  • Breite Palette an Nennströmen (2 mA bis 15 A)
  • Hohe Unterbrechungsleistungen
  • Prüfen Sie die elektrischen Eigenschaften auf schnell schaltende, flinke oder zeitverzögerte Leistung
  • Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
  • Erhältlich in Feinsicherung-, Stecker-Sicherung- oder axial bedrahteten Sicherung-Konfigurationen
  • Die Kapsel-Sicherungen mit vernickelten oder versilberten Endkappen erhältlich
  • Wählen Sie die Länge der Zuleitungen für axiale Sicherungen
  • Kommerzielle Versionen dieser industriellen Sicherungen erhältlich

Ausfallsichere & Militär-Sicherungen Teile

FiltersFilter

Ausfallsichere & Militär-Sicherungen Ressourcen