background-waves

Batteriestreifensicherung

Battery straps act as PPTC resettable fuses to protect rechargeable batteries from overcurrent, short circuits, and overcharging. These light, compact battery circuit fuse solutions reset automatically and are ideal for portable medical devices, controllers, grooming tools, and robotic vacuums. Several also meet automotive fuse standards.
  • Erhältlich mit Haltestromwerten von 1,1 A bis 13 A
  • Erhältlich mit Auslöseströmen von 2,7 A bis 21,2 A
  • Erhältlich mit maximalen Nennspannungen von 12 V DC bis 30 V DC
  • Erhältlich mit Aktivierungstemperaturen von 85 °C bis 125 °C ℃
  • UL-zugelassen
  • Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform, zertifiziert
  • Hochstrom-Unterbrechungsfähigkeit
  • Erhältlich in verschiedenen flachen Formen und Größen
  • Niederohmigkeit verlängert die Batteriebetriebszeiten
  • Kompatibel zu hochvolumigen Elektronik-Bausätzen

Batteriestreifensicherung – Teile

FiltersFilter

Batteriestreifensicherungen – Ressourcen

Batteriestreifensicherung Produkte im Blickpunkt