Gamecontroller

Von USB-Ladeanschlüssen bis hin zu Joysticks bietet Littelfuse elektronische Lösungen für Videospiel-Controller. Unsere TVS-Diodenarrays, eFuses und rückstellbaren PPTC-Geräte bieten einen umfassenden Überstrom- und Überspannungsschutz. Wir liefern auch Übertemperaturschutz für Akkupacks in drahtlosen Gamecontrollern sowie taktile Schalter und Thumbstick-Schalter für Controller aller Art.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:setP™
Eigenschaften:Vollständig kompatibel mit USB-Typ-C-Steckern
Vorzüge:Zuverlässiger Überhitzungsschutz, unabhängig von der gelieferten Leistung

Technologie:
Produktserie:VLR, PPTC VTP, MHP-TAC
Eigenschaften:Flaches Profil, schnelle Reaktion auf Fehlerströme, niederohmig, niedrige Aktivierungstemperatur
Vorzüge:Kompaktes Design, geeignet für Situationen mit wenig Platz, bei denen rückstellbarer Schutz gewünscht ist

Technologie:
Produktserie:KMR4, KMT0, KSC11, KSC7, PTS645, PTS845
Eigenschaften:Bis zu IP68 versiegelt, kleinste Dicke mit integriertem Aktuator, verlängerte Lebenszyklen, kleinste Stellfläche
Vorzüge:Platzsparend auf der Leiterplatte und Designflexibilität, verbessert die Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Endgeräte

Technologie:
Produktserie:THB001P
Eigenschaften:Hohe Aktivierungskraft, kleiner Formfaktor mit verbesserter Ergonomie, hochwertiger Zweiachshebel mit integriertem Center-Select-Schalter
Vorzüge:Wird als Joystick zur Steuerung von Gaming-Anwendungen verwendet

Technologie:
Produktserie:LQ05021QCS4, LQ05021RCS4, LQ05022QCS4, LQ05041RCS6, LQ05041QCS6
Eigenschaften:Niedrigster Ruhestrom (IQ) und Abschaltstrom (ISD), integrierte Anstiegsratensteuerung und Ausgangsentladeschalter, kleines Gehäuse
Vorzüge:Reduziert parasitäre Stromleckströme, verbessert die Systemeffizienz, erhöht die Batterielebensdauer, spart Platz auf der Platine und senkt den Stromverbrauch