Pkw-Elektronik-Katalog
In diesem Katalog finden Sie Sicherungen, Shunts, Dioden und Widerstände für Personenkraftwagen. Enthält "Fuseology", eine Einführung in die Schmelztechnik.

Integrierte Schaltkreise (ICs) für HLK-, ABS-, Servolenkungs- und Karosseriesteuerungssysteme in Personenkraftwagen benötigen einen thermischen Überlastschutz. Dieser Bedarf ist gestiegen, da Pkws und Lkws immer härteren Umweltbedingungen ausgesetzt sind. AEC-Q200-qualifizierte, reflow-fähige Hochstrom-Thermoschutzschalter (HCRTPs) von Littelfuse erfüllen diese Nachfrage. Die kompakten Thermoschutzgeräte haben ihren Namen von der Montage auf der Oberfläche von ICs durch einen sicheren Reflow-Lötprozess. Am wichtigsten ist, dass sich HCRTPs typischerweise öffnen, wenn die Betriebstemperatur 220 °C übersteigt, wodurch wichtige elektrische Komponenten vor thermischen Schäden geschützt werden.