Pkw-Elektronik-Katalog
In diesem Katalog finden Sie Sicherungen, Shunts, Dioden und Widerstände für Personenkraftwagen. Enthält "Fuseology", eine Einführung in die Schmelztechnik.

Reflow-fähige Thermoschutzschalter (RTPs) für Auto-Anwendungen bieten Übertemperaturschutz auf die gleiche Weise wie Kfz-Sicherungen Überstromschutz. RTPs öffnen sich, wenn die Temperatur des Stromkreises, in dem sie enthalten sind, über einen Sollwert ansteigt, der viel höher ist als die maximale sichere Betriebstemperatur des Stromkreises. Littelfuse stellt AEC-Q200-qualifizierte RTPs für Autos her, die für die Montage auf Leiterplatten und den Schutz von Batterien optimiert sind. Die Geräte können auch zum Schutz temperaturempfindlicher Elektronik in Rechenzentren und Telekomsystemen eingesetzt werden.