background-waves

PLED6USW2A

Produktstatus| Veralteti
Ersetzt durch: |PLED6US2A

PLED6USW2A

LED-SCHUTZ uni 6V 2A DO214 2L RoHS | Baureihe: PLEDxUSWxA
info

LED-Schutz der Baureihe PLEDxUSWxA schützt durch die Schaltung eines elektronischen Nebenschlusses, wenn eine LED innerhalb einer LED-Kette als offener Stromkreis ausfällt. Damit wird sichergestellt, dass die verbleibenden LEDs auch funktionieren, wenn eine einzelne ausfällt. Die Geräte wurden entworfen, um eine höhere Zuverlässigkeit bei LED-Anwendungen im Innenbereich, wie Werbetafeln oder anderes, zu garantieren. Außerdem ist sie aus weißem Material geformt, damit sie in der LED-Vorrichtung unauffälliger sind. Die weiße Form reflektiert das Licht stärker und verbessert die gesamte Effizienz der Lichtmaschine. PLEDxUSWxA ist in einem oberflächenmontierbaren SMB-Gehäuse erhältlich und kompatibel mit LEDs mit ein, zwei oder drei Watt und 3 V. Das DO-214AA(SMB)-Gehäuse mit niedrigem Profil eignet sich für Leiterplatten-Anwendungen mit Platzeinschränkungen.

EigentumWert
VDRM (V)
6
MIN VBR@IT (V)
6
MAX. VBR@ IT (V)
16
IH (A)
5
IT (mA)
1
Durchlassspannung (VT) (V)
1.2
Verpackung
DO-214AA
Konfiguration
Einzelgerät
Durchlassstrom – It
2
Der Schaltstrom beträgt
100
Name des Stromkreises
PLED
  • Optimal zum Schutz vor hoher LED-Helligkeit mit hohem Betriebsstrom unter speziellen Bedingungen.
  • Weiße Komponenten für bessere Sichtbarkeit
  • Schnelle Schaltung
  • Niedriges Profil, kleines, standardisiertes DO-214AA-Gehäuse
  • Kompatibel mit industriellen Beleuchtungsanlagen
  • Verpolungs- und Rückleistungsschutz
  • Mit Frequenzschwankungen von bis zu 30 kHz kompatibel
  • RoHS-konform und halogenfrei
  • Bleifrei E3 bedeutet, dass die 2. Ebenenverbindung bleifrei ist und das Material des Klemmenabschlusses aus Zinn (Sn) besteht (IPC/JEDEC J-STD-609A.01)

PLED6USW2A Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • LED-Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Werbetafeln

PLED6USW2A – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
PLED6USW2ALED-SCHUTZ uni 6V 2A DO214 2L RoHS

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.