background-waves

Baureihe: SP1003

30 pF, 30 kV, 0402 Unidirektionale TVS-Diode für den ESD-Schutz – Zugelassen nach AEC-Q101
Produktstatus| Aktivi
info

Die SP1003-Dioden sind in einer proprietären Silizium-Avalanche-Technologie gefertigt. Diese Dioden schützen elektronisches Zubehör zuverlässig vor elektrostatischer Entladung. Die SP1003 TVS kann wiederholte ESD-Schläge von ±30 kV (Kontaktentladung, IEC 61000-4-2) ohne Leistungseinbußen sicher absorbieren.​​​​​​​ Darüber hinaus kann jede Diode 7 A von 8/20 μs Überstromspitzen (IEC 61000-4-5) mit sehr niedrigen Klemmspannungen sicher ableiten.

  • ESD, IEC 61000-4-2, ±30 kV Kontakt, ±30 kV Luft
  • EFT, IEC 61000-4-4, 40 A (5/50 ns)
  • Blitzschlag, 7 A (8/20 gemäß IEC 61000-4-5 2. Auflage)
  • Geringer Leckstrom von 100 nA (max.) bei 5 V
  • Winziges SOD723/SOD882 (JEDEC MO-236)-Gehäuse spart Platz auf der Platine
  • Entspricht Löt-Grundfläche industrieller Standard-Komponenten 0402 (1005)
  • AEC-Q101 qualifiziert (SOD882-Gehäuse)

SP1003-Teile

FiltersFilter

SP1003 Anwendungen

Stainless Steel Refrigerator
Kühlschränke

Von Türen bis hin zu Kompressoren bietet Littelfuse elektronische Komponenten für Kühlschränke. Ein Blockschaltbild zeigt, wie unsere Temperaturfühler, Reed

Abschnitt „Highlights“

  • Mobiltelefone
  • Smartphones
  • PDAs
  • Mobile Navigationssysteme
  • Digitalkameras
  • Mobile medizinische Geräte

Baureihe: SP1003-Ressourcen