Kühlschränke
Von Türen bis hin zu Kompressoren bietet Littelfuse elektronische Komponenten für Kühlschränke. Ein Blockdiagramm zeigt, wie unsere Temperaturfühler, Reedsensoren und Hall-Sensoren Steuergeräten dienen. Darüber hinaus liefern wir MOSFETs und Triacs für die Stromschaltung, Metalloxid-Varistoren und TV-Diodenarrays für den Überspannungsschutz, ESD-Entstörer für Touchscreens und IoT-Module sowie LED-Schutz für Türleuchten.
Blockdiagramm
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Vibrationsschutz |
| Vorzüge: | Reduziert den Platzbedarf auf der Leiterplatte |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | H2946 |
| Eigenschaften: | Anpassbare Sensorelement- und Drahtlängen |
| Vorzüge: | Einfache Montage |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | SP3401 |
| Eigenschaften: | Geringe Kapazität von 0,35 pF und geringer Leckstrom von 1 nA |
| Vorzüge: | Fähigkeit zum Schutz von Hochgeschwindigkeitsdatenleitungen |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | H3390 |
| Eigenschaften: | Sensorelement anpassbar bis 40 °C |
| Vorzüge: | Ringöse für einfache Montage |