background-waves

Baureihe: SP712

640W Asymmetrisches TVS-Diodenarray
Produktstatus| Aktivi
info

Das SP712 TVS-Diodenarray wurde entwickelt, um RS-485-Anwendungen mit asymmetrischen Arbeitsspannungen (-7 V bis 12 V) vor Schäden durch elektrostatische Entladung (ESD), schnelle elektrische Transienten (EFT) und blitzinduzierte Überspannungen zu schützen.

Das SP712 kann wiederholte ESD-Schläge oberhalb des in der internationalen Norm IEC 61000-4-2 spezifizierten Maximalpegels ohne Leistungseinbußen absorbieren und bis zu 20 A von 8/20 us induziertem Stoßstrom (IEC 61000-4-5) mit sehr niedrigen Klemmspannungen sicher ableiten.

  • ESD, IEC 61000-4-2, ±30 kV Kontakt, ±30 kV Luft
  • EFT, IEC 61000-4-4, 50 A (5/50 ns)
  • Blitzschlag, IEC 61000-4-5 2. Ausgabe, 20 A (tP=8/20 μs)
  • Arbeitsspannungen: -7 V bis 12 V
  • Geringe Klemmspannung
  • geringer Leckstrom
  • Halogenfrei, bleifrei und RoHS-konform
  • Feuchtigkeitsempfindlichkeitsgrad (MSL-1)
  • AEC-Q101-qualifiziert

SP712-Teile

FiltersFilter

SP712 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • RS-485
  • Feldbus
  • Modbus
  • Profibus
  • DMX512
  • Sicherheitssysteme
  • Geldausgabeautomaten (ATMs)
  • Beleuchtungssteuerung – DALI
  • Kommunikationsausrüstungen

Baureihe: SP712-Ressourcen