background-waves

Baureihe: 1SMAxxA

SMA Überspannungsableiter, 400 W, unidirektional
Produktstatus| Veralteti
Ersetzt durch: |SMAJ
info

Diese Baureihe läuft am 31. Dezember 2017 aus und wird nicht als Grundlage für neue Designs empfohlen. Sie wird durch die SMAJ-Baureihe ersetzt.

Die Baureihe SMA soll spannungsempfindliche Elemente vor Hochspannung und hohen Energietransienten schützen. Ihre Artikel verfügen über eine exzellente Klemmfähigkeit, hohes Ableitvermögen, einen niedrigen Zener-Widerstand und schnelle Reaktionszeiten. Die SMA-Reihe wird als exklusives, kostengünstiges und sehr zuverlässiges Paket von Littelfuse geliefert und ist ideal für die Verwendung in Kommunikationssystemen, im Automobilbereich, für numerische Steuerungen, Prozesssteuerungen, medizinische Geräte, Büromaschinen, Stromversorgungen und viele andere industrielle und Verbraucheranwendungen.

  • Sperrspannungsbereich: 5,0–78 V
  • Spitzenleistung: 400 Watt @ 1,0 ms
  • ESD-Rating für Klasse 3 (>16 kV) pro Human-Body-Modell
  • Reaktionszeit in Pikosekunden (0 V bis BV)
  • Flache Oberfläche für genaue Platzierung
  • Einheit zur Leiterplattenmontage an der Oberfläche oder am Boden
  • Auf Rolle lieferbar
  • Einheit mit niedrigem Profil
  • GEHÄUSE: Hohlraumfreier, geformter Kunststoff
  • FINISH: Alle Außenflächen sind korrosionsbeständig mit leicht lötbaren Leitungen

1SMAxxA-Teile

FiltersFilter

Baureihe: 1SMAxxA-Ressourcen