background-waves

Baureihe: SMAJ

400 W Überspannungssuppressoren zur Oberflächenmontage
Produktstatus| Aktivi
info
Die Baureihe SMAJ wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsereignissen zu schützen.
  • Halogenfrei und RoHS-konform
  • Platzsparend anzubringen bei auf Putz montierten Anwendungen
  • Niedrigprofil-Einheit
  • Eingebaute Zugentlastung
  • Glas passivierte Verzweigung
  • Geringe Induktivität
  • Typische IR weniger als 1 μA über 10 V
  • Wiederholungsrate (Tastverhältnis): 0,01 %
  • Fast response time: typically less than 1.0ps from 0 Volts to VBR for unidirectional types.
  • Produkte, die außerhalb Chinas hergestellt wurden, sind verfügbar (Teile mit einem E-Suffix)

SMAJ-Teile

FiltersFilter

SMAJ Anwendungen

three electricity meters with green digital screens
Stromzähler

Intelligente Stromzähler geben Gebäudemanagern Einblick und Kontrolle über den Energieverbrauch. Littelfuse stellt die Halbleiterrelais

Stainless Steel Refrigerator
Kühlschränke

Von Türen bis hin zu Kompressoren bietet Littelfuse elektronische Komponenten für Kühlschränke. Ein Blockschaltbild zeigt, wie unsere Temperaturfühler, Reed

hand turning knob on water heater
Warmwasserbereiter

Hocheffiziente und langlebige Warmwasserbereiter verwenden leistungsstarke elektronische Komponenten. Verlassen Sie sich auf Littelfuse, wenn es um Schütze, Kondensatoren,

Baureihe: SMAJ-Ressourcen