background-waves

1SMB90AT3G

Produktstatus| Veralteti
Ersetzt durch: |SMBJ90A

1SMB90AT3G

ZEN SMB TVS 600 W 90 V TR | Baureihe: 1SMBxxA
info

Diese Baureihe läuft am 31. Dezember 2017 aus und wird nicht als Grundlage für neue Designs empfohlen. Sie wird durch die SMBJ-Baureihe ersetzt.

Die Baureihe SMB soll spannungsempfindliche Elemente vor Hochspannung und hohen Energietransienten schützen. Ihre Artikel verfügen über eine exzellente Klemmfähigkeit, hohes Ableitvermögen, einen niedrigen Zener-Widerstand und schnelle Reaktionszeiten. Die SMB-Reihe wird als exklusives, kostengünstiges und sehr zuverlässiges Paket von Littelfuse geliefert und ist ideal für die Verwendung in Kommunikationssystemen, für numerische Steuerungen, Prozesssteuerungen, medizinische Geräte, Büromaschinen, Stromquellen und viele andere industrielle und Verbraucheranwendungen.

EigentumWert
Polarität
Einpolig
  • Standardbereich für Zener-Durchbruchspannung: 6,4 V bis 200 V
  • Sperrspannungen von 5 V bis 170 V
  • Spitzenleistung: 600 W bei 1A ms
  • Maximale Klemmenspannung bei Spitzenimpulsstrom
  • Niedriger Kriechstrom < 5 µA über 10 V
  • UL-Anerkennung
  • Die Reaktionszeit liegt in der Regel unter 1 ns
  • GEHÄUSE: Hohlraumfreier, geformter Duroplast-Kunststoff
  • FINISH: Alle Außenflächen sind korrosionsbeständig und die Drähte sind leicht lötbar
  • POLARITÄT: Kathode, markiert durch geformte Polkerbe. Bei Betrieb im Zener-Modus positiv gegenüber der Anode.

1SMB90AT3G – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
1SMB90AT3GZEN SMB TVS 600 W 90 V TRRoHS8/11/2017Pb-Free8/11/2017Ja8/11/2017

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.