background-waves

Baureihe: P6KE

600 W, axial bedrahteter Überspannungsschutz (TVS-Diode)
Produktstatus| Aktivi
info
Die Baureihe P6KE wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie Blitzschlag oder anderen Überspannungsereignissen zu schützen.

  • Halogenfrei und RoHS-konform
  • Typischer Maximal-Temperaturkoeffizient ΔVBR = 0,1 % - VBR@25 °C
  • Glas passivierte Verzweigung
  • 600W-Spitzenpulsfähigkeit bei 10-1000µs-Wellenform, Wiederholungsrate (Arbeitszyklen):0,01 %
  • Schnelle Reaktionszeit: normalerweise weniger als 1,0 ps von 0 Volt bis BV min
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Kleiner dynamischer Widerstand
  • Normalerweise: IR weniger als 1 P;µA über 13 V
  • Sicher für Hochtemperaturlöten: 265°C./10 Sekunden/ 0,375,(9,5 mm) Anschlusslänge, 51 bs., (2.3 kg) Zugspannung
  • Plastikverpackung besitzt Labor-Entflammbarkeitsklassifikation 94V-O

P6KE-Teile

FiltersFilter

P6KE Anwendungen

silver and black video doorbell
Video-Türklingeln

Jedes Subsystem, aus dem eine Videotürklingel besteht, benötigt einen Überstrom-, Überspannungs- und ESD-Schutz. Littelfuse liefert, wie in diesem Block zu sehen

electronic rice cooker
Reiskocher-Hauptplatinen

Ein vereinfachtes Blockdiagramm für eine Hauptplatine eines Reiskochers veranschaulicht den Bedarf an Metalloxid-Varistoren, Schottky-Diodengleichrichtern und Triacs.

Baureihe: P6KE-Ressourcen