background-waves

Baureihe: P4SMA E

400-W-TVS in DO-214AC, EPI-Silikontechnologie
Produktstatus| Veralteti
Ersetzt durch: |P4SMA
info
Die Baureihe P4SMA-E wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie bei Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsimpulsen zu schützen.

  • 400 W Spitzenimpulsleistung bei 10/1000 μs Wellenform
  • EPI-Silikontechnologie
  • Niedrigprofil-Einheit
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Platzsparend anzubringen bei oberflächenmontierten Anwendungen
  • IEC-61000-4-2 ESD 30 kV (Luft), 30 kV (Kontakt).

P4SMA E-Teile

FiltersFilter

P4SMA E Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • Computer
  • Industrielle Steuerungen
  • I/O-Schnittstellen
  • Telekommunikationsgeräte
  • VCC-Busse

Baureihe: P4SMA-E – Ressourcen