background-waves

Baureihe: P6SMB

600-W-Überspannungsschutz-(TVS)-Diode in DO-214AA-Gehäuse
Produktstatus| Aktivi
info

Die Baureihe P6SMB wurde speziell entwickelt, um sensible Elektronikausrüstung vor Spannungstransienten wie Blitzeinschlag oder anderen Überspannungsereignissen zu schützen.

  • Spitzenleistung von 600 W bei 10/1000 μs Wellenform, Wiederholungsrate (Tastverhältnis):0,01 %
  • Ausgezeichnete Anschlussklemmen
  • Kleiner dynamischer Widerstand
  • Typischer IR weniger als 1 μA bei VBR min>12 V
  • Optimierte Grundfläche zur Oberflächenmonate mit minimalem Platzbedarf auf der Leiterplatte
  • Niedrigprofil-Einheit
  • Der übliche Ausfallmodus bei Überschreiten der Maximalwerte ist ein Kurzschluss
  • Whisker-Test wurde auf Grundlage von Tabelle 4a und 4c von JEDEC JESD201A durchgeführt
  • IEC 61000-4-2 ESD 30 kV (Luft), 30 kV (Kontakt)
  • Produkte, die außerhalb Chinas hergestellt wurden, sind verfügbar (Teile mit einem E-Suffix)

P6SMB Teile

FiltersFilter

P6SMB Anwendungen

silver and black video doorbell
Video-Türklingeln

Jedes Subsystem, aus dem eine Videotürklingel besteht, benötigt einen Überstrom-, Überspannungs- und ESD-Schutz. Littelfuse liefert, wie in diesem Block zu sehen

electronic rice cooker
Reiskocher-Hauptplatinen

Ein vereinfachtes Blockdiagramm für eine Hauptplatine eines Reiskochers veranschaulicht den Bedarf an Metalloxid-Varistoren, Schottky-Diodengleichrichtern und Triacs.

Abschnitt „Highlights“

  • Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
  • Computer
  • Industrielle Steuerungen
  • I/O-Schnittstellen
  • Telekommunikationsgeräte
  • V-CC-Busse

Baureihe: P6SMB Ressourcen