background-waves

Baureihe: MLA

Mehrschichtige Überspannungsableiter
Produktstatus| Aktivi
info

Die Überspannungsschutz-Komponenten der MLA-Baureihe basieren auf der Mehrschicht-Fertigungstechnik von Littelfuse. Diese Komponenten unterdrücken eine Vielfalt von Transienten einschließlich der in IEC 6100-4-2 und anderen Normen spezifizierten Bedingungen, die für elektromagnetische Verträglichkeitsprüfungen (EMV) herangezogen werden. Die ML-Baureihe wird üblicherweise für den Schutz integrierter Schaltungen und anderer Komponenten auf der Leiterplatte eingesetzt.

Durch den großen Bereich an Betriebsspannungen und Energiestufen ist die MLA-Baureihe für zahlreiche Anwendungen in Stromversorgungen, Steuer- und Signalleitungen geeignet.

Die MLA-Baureihe ist aus Halbleiterkeramik gefertigt und ist in unbedrahteter Bauform für die Oberflächenmontage erhältlich. Die MLA-Baureihe ist für moderne Reflow- und Schwall-Lötverfahren geeignet.

Sie kann über einen weiteren Temperaturbereich als Zenerdioden betrieben werden und besitzt eine wesentlich geringere Baugröße als Komponenten im Kunststoffgehäuse.


  • AEC-Q200-konform
  • RoHS-konform
  • unbedrahtet, Chipgrößen 0402, 0603, 0805, 1206 und 1210
  • aus Mehrschichtkeramik gefertigt
  • -55 °C bis +125 °C Betriebstemperaturbereich
  • Betriebsspannung VM(DC) = 3,5 V bis 48 V
  • Gehäuse, das nicht aus Kunststoff oder Epoxid besteht, dadurch besser als Brennbarkeitsklasse UL94V-0
  • mit standardmäßiger, geringer Kapazität erhältlich

MLA-Teile

FiltersFilter

MLA Anwendungen

Stainless Steel Refrigerator
Kühlschränke

Von Türen bis hin zu Kompressoren bietet Littelfuse elektronische Komponenten für Kühlschränke. Ein Blockschaltbild zeigt, wie unsere Temperaturfühler, Reed

silver and black video doorbell
Video-Türklingeln

Jedes Subsystem, aus dem eine Videotürklingel besteht, benötigt einen Überstrom-, Überspannungs- und ESD-Schutz. Littelfuse liefert, wie in diesem Block zu sehen

Abschnitt „Highlights“

  • Unterdrückung von induktiven Schalt- oder anderen Überspannungsereignissen wie EFT und Überspannungsschutz auf Leiterplattenebene
  • ESD-Schutz für IEC 61000-4-2, MIL-STD-883c, Methode 3015.7, und weitere Branchenspezifikationen
  • Überspannungsschutz für integrierte Schaltkreise und Transistoren
  • trägt zur elektromagnetischen Verträglichkeit von Endprodukten bei
  • dient in vielen Anwendungen als Ersatz für Oberflächenmontagen-TVS-Zener

Baureihe: MLA-Ressourcen