background-waves

Baureihe: Xtreme

Radial bedrahteter Varistor
Produktstatus| Aktivi
info

Die Xtreme Varistor-Serie wurde speziell für Anwendungen entwickelt, die eine hohe Stoßenergie/Stromabsorption und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen mehrere Stoßimpulse erfordern.​​​​​​​ Die Xtreme Varistor-Serie ist in sechs Standardgrößen erhältlich: 5 mm, 7 mm, 10 mm, 11 mm, 14 mm und 20 mm. Nennspannung: 130 V AC - 680 V AC.

  • Hoher Betriebstemperaturbereich bis 125ºC
  • Hohe Stoßenergie/Stromaufnahmefähigkeit​​​​​​​
  • Sicherheitszulassungen: UL und IEC​​​​​​​
  • Bestandener Nadelflammtest nach IEC 61051-1
  • RoHS-konform, halogenfrei und bleifrei

Xtreme Teile

FiltersFilter

Xtreme Anwendungen

LED light blubs
LED-Beleuchtungen

Industrielle, Outdoor- und Wohn-LED-Beleuchtungssysteme erfordern unterschiedliche Anordnungen von elektronischen Komponenten. Blockdiagramme zeigen, wie Littelfuse

Abschnitt „Highlights“

  • Haushaltsgeräte
  • Treiber/Stromversorgung für LED-Außenbeleuchtung
  • Schaltnetzteile (SMPS)
  • Überspannungsschutzgeräte (SPD) Typ 2, Typ 3 und Typ 4CA
  • FI-Schutzschalter (GFCI & AFCI, USB-Anschluss)
  • Intelligente Verbrauchsmesser
  • Hausautomatisierung und Sicherheitssystem: Feueralarm, Rauchmelder​​​​​​​

Baureihe: Xtreme Ressourcen

Erfahren Sie mehr über Littelfuse Xtreme Varistoren JP

Erfahren Sie, warum diese Geräte die meisten Arten von elektrischen Geräten vor Ausfällen, katastrophalen Ausfällen und Bränden schützen können, indem sie hohe Strom- und Energiespitzen absorbieren, wie sie beispielsweise durch Blitzeinschläge in der Nähe erzeugt werden (mit japanischen Untertiteln).

Erfahren Sie mehr über Littelfuse Xtreme Varistoren CN

Erfahren Sie, warum diese Geräte die meisten Arten von elektrischen Geräten vor Ausfällen, katastrophalen Ausfällen und Bränden schützen können, indem sie hohe Strom- und Energiespitzen absorbieren, wie sie beispielsweise durch Blitzeinschläge in der Nähe erzeugt werden (mit chinesischen Untertiteln).

Erfahren Sie mehr über die Xtreme-Varistoren von Littelfuse

Erfahren Sie, warum diese Geräte die meisten Arten von elektrischen Geräten vor Ausfällen, katastrophalen Ausfällen und Bränden schützen können, indem sie hohe Strom- und Energiespitzen absorbieren, wie sie beispielsweise durch Blitzeinschläge in der Nähe erzeugt werden.