Leitfaden für intelligente Gebäude- und Startseiten-Anwendungen
Entdecken Sie die Technologien von Littelfuse, die den Schaltkreisschutz, die Leistungssteuerung und die Messgenauigkeit in Anwendungen der Gebäude- und Hausautomation verbessern.
Industrielle, Outdoor- und Wohn-LED-Beleuchtungssysteme erfordern unterschiedliche Anordnungen von elektronischen Komponenten. Blockdiagramme zeigen, wie Littelfuse Lösungen für jedes System bereitstellt. Zu den Optionen gehören Überspannungsableiter und Blitzschutzvorrichtungen speziell für LED-Leuchten sowie AC-LED-Treiber mit Halbleiterschaltern für Gleichrichtung und Blindleistungskompensation.
Blockdiagramm
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | 328 |
| Eigenschaften: | 4800 A2S300 VAC |
| Vorzüge: | Hohe transiente Überspannungsfestigkeit |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | X2 Class |
| Eigenschaften: | Niedrige RDS(on)-dv/dt-Robustheit |
| Vorzüge: | Schnelle Reaktionszeit und geringe Wärmesignatur |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | 350?800V Klasse |
| Vorzüge: | Derzeitige Regulierung |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Zwei-Komponenten-Sensor; Weitwinkel-Erkennung; verbessertes Abdeckungsmuster; Niederspannungsbetrieb |
| Vorzüge: | Geringer Stromverbrauch; Hohe Zuverlässigkeit |